Caterpillar

Chọn thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất. Thử lại.

Đăng ký

Caterpillar

Chọn thiết bị

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên
Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoVòng đệm, Đệm lót & Vòng chữ OVòng chữ O542-9359: Vòng đệm chữ O
Trang chủ
Phần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoVòng đệm, Đệm lót & Vòng chữ OVòng chữ O
542-9359: Vòng đệm chữ O
542-9359: Vòng đệm chữ O

Vòng đệm chữ O Cat®, FKM, Hệ mét 1,50 X 3,50 mm

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
542-9359: Vòng đệm chữ O
542-9359: Vòng đệm chữ O
542-9359: Vòng đệm chữ O
542-9359: Vòng đệm chữ O
542-9359: Vòng đệm chữ O

Vòng đệm chữ O Cat®, FKM, Hệ mét 1,50 X 3,50 mm

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tả
Mô tả

Description:
O-Rings, such as 542-9359, are used in static sealing and some dynamic applications. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation. Dimensions of Cat O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression. With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs. Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Attributes:
• Seal Type: O-Ring
• Inside Diameter: 3.5 mm (0.138 inches)
• Outside Diameter: 6.5 mm (0.268 inches)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
O-Rings, such as 542-9359, are used in static sealing and some dynamic applications. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation. Dimensions of Cat O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression. With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs. Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Attributes:
• Seal Type: O-Ring
• Inside Diameter: 3.5 mm (0.138 inches)
• Outside Diameter: 6.5 mm (0.268 inches)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Đường kính Mặt cắt Ngang (mm): 1,5
Loại Vòng chữ O: Vòng đệm chữ O
Đường kính Mặt cắt Ngang (inc): 0,059
Vật liệu: FKM
Đường kính Bên trong (mm): 3,5
Đường kính Bên trong (inc): 0,138
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Đường kính Mặt cắt Ngang (mm): 1,5
Loại Vòng chữ O: Vòng đệm chữ O
Đường kính Mặt cắt Ngang (inc): 0,059
Xem Thêm
Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
Compact Track Loader
285XE255265275XE275285
Generator Set
XQ60
Engine
C3.6
Load Haul Dump
OTHER
Soil Compactor
CS12 GCCP13 GCCS13CS13 GCCS10 GCCP12 GCCP11CP13CS11 GC
Backhoe Loader
434430432420XE444415416428424420
Wheel Loader
908907906
Compact Wheel Loader
914910920
Telehandler
TH1055TH1255TH0642TH0842
Asphalt Compactor
CW16CB8CB7CB10
Track-Type Tractor
D2D1D3
Asphalt Paver
AP455AP400
Skid Steer Loader
250260270270XE265
Wheeled Excavator
M313-07M314-07M314M315
Industrial Engine
C2.8C3.6
Excavator
313 GX316 GC313 GC316 GX312 GX317315313312 GC318 GC315 GC317 GC
Vibratory Compactor
CS11 GCCS512 GCCS10 GCCS7CP7CP11 GCCP12 GC
Xem Thêm
Compact Track Loader
285XE255265275XE275285
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồ linh kiện cho 542-9359
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia