Trang chủBộ công tácGầu - Máy đào thủy lực nhỏ (0 - 10T)586-5965: 830 mm (33 in)
Trang chủ
Bộ công tácGầu - Máy đào thủy lực nhỏ (0 - 10T)
586-5965: 830 mm (33 in)
586-5965: 830 mm (33 in)

Used for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all kinds of different soil types, up to heavy duty applications.

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
586-5965: 830 mm (33 in)
586-5965: 830 mm (33 in)
586-5965: 830 mm (33 in)
586-5965: 830 mm (33 in)
586-5965: 830 mm (33 in)
586-5965: 830 mm (33 in)
586-5965: 830 mm (33 in)
586-5965: 830 mm (33 in)

Used for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all kinds of different soil types, up to heavy duty applications.

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tả
Mô tả

Nordic Digging Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all soil types. Durable side wear plates for wear resistance in heavy duty applications. Features such as longer bucket floor length, shorter tip radius, and flat torque tube construction make them an optimal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

Nordic Digging Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all soil types. Durable side wear plates for wear resistance in heavy duty applications. Features such as longer bucket floor length, shorter tip radius, and flat torque tube construction make them an optimal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Width: 830 mm
Width: 32.7 in
Capacity: 14.1 ft³
Capacity: 400 l
Weight: 643.7 lb
Weight: 292 kg
Base Edge Thickness: 25 mm
Base Edge Thickness: 1 in
Tip Radius: 1147 mm
Tip Radius: 45.2 in
Interface Type: S-50 Coupler
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Width: 830 mm
Width: 32.7 in
Capacity: 14.1 ft³
Xem Thêm
Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
Máy đào Thủy Lực Nhỏ
308309
Xem Thêm
Máy đào Thủy Lực Nhỏ
308309
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Parts Diagrams
No EquipmentNhập số seri thiết bị hoặc chọn thiết bị từ danh sách đã thêm trước đó để xem sơ đồ bộ phận.
Chọn thiết bị
Các linh kiện liên quan
576-1203
576-1203: S50 Pin Grabber LCS 10 Ton Mini Excavators
Kiểm tra giá
570-7121
570-7121: TRS8, S50 / S50, 7-10 Ton Mini Excavators
Kiểm tra giá
570-7124
570-7124: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 7-9 Ton Mini Excavators
Kiểm tra giá
576-1201
576-1201: S50 Pin Grabber LCS 8 Ton Mini Excavators
Kiểm tra giá
586-5966
586-5966: 920 mm (36 in)
Kiểm tra giá
586-5959
586-5959: 950 mm (37 in)
Kiểm tra giá
570-7120
570-7120: TRS8, S50 / S50, Grapple, 7-10 Ton Mini Excavators
Kiểm tra giá
570-7125
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
Kiểm tra giá
576-1200
576-1200: S50 Pin Grabber 8 Ton Mini Excavators
Kiểm tra giá
576-1202
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia