Caterpillar
Không có kết quả đề xuất

Đăng ký

Caterpillar
Mã danh điểm hoặc tên phụ tùng
Trở lạiTrang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít8T-4141: Bulông đầu lục giác M20-2,5 x 70 mm
Trở lạiTrang chủ
Phần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít
8T-4141: Bulông đầu lục giác M20-2,5 x 70 mm
8T-4141: Bulông đầu lục giác M20-2,5 x 70 mm
Product Images
8T-4141: Bulông đầu lục giác M20-2,5 x 70 mm
8T-4141: Bulông đầu lục giác M20-2,5 x 70 mm
8T-4141: Bulông đầu lục giác M20-2,5 x 70 mm
8T-4141: Bulông đầu lục giác M20-2,5 x 70 mm
8T-4141: Bulông đầu lục giác M20-2,5 x 70 mm

Bulông đầu lục giác Cat® (Trục truyền động, Hệ thống ruyền động)

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
Thông Tin Bảo Hành

Phụ tùng mua tại Parts.cat.com được bảo hành 12 tháng tính từ ngày xuất hóa đơn theo chính sách bảo hành toàn cầu của Caterpillar. Bảo hành phụ tùng bao gồm các lỗi về vật liệu và sản xuất trong suốt thời hạn bảo hành tính từ khi được lắp đặt. Liên hệ với Đại lý Cat để được tư vấn chi tiết về chính sách bảo hành.
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
Phụ tùng mua tại Parts.cat.com được bảo hành 12 tháng tính từ ngày xuất hóa đơn theo chính sách bảo hành toàn cầu của Caterpillar. Bảo hành phụ tùng bao gồm các lỗi về vật liệu và sản xuất trong suốt thời hạn bảo hành tính từ khi được lắp đặt. Liên hệ với Đại lý Cat để được tư vấn chi tiết về chính sách bảo hành.
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
Sơ đồ linh kiện cho 8T-4141
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Mô tả về số linh kiện 8T-4141

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature. Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity. Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant). Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Xem Thêm
Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Chì và hợp chất chì, được Tiểu bang California công bố là chất gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov.
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 8T-4141

Đơn vị đo

MỹHệ Mét

Kích thước Đường ren (đường kính x khoảng cách) (mm): M20X2,5

Bolt Length (in): 2.756

Chiều dài Bulông (mm): 70

Loại Bulông: Bulông đầu lục giác

Lớp phủ: Vảy kẽm

Grip Length (in): 0.295

Chiều dài Dụng cụ kẹp (mm): 8

Vật liệu: Thép

Mô tả Vật liệu: ISO 898-1 Cấp 10.9. Đánh dấu đầu - 10.9 (Cường độ kéo tối đa 1040 MPa)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

Kích thước Bu lông (inc): 0.7874

Kích thước Đường ren (mm): M20

Bước răng Ren Lỗ: 2.50

Kích thước Bulông (mm): M20

Chiều dài Tổng thể (mm): 70

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 8T-4141

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD55B AD30

FELLING HEAD

HF202 HF222 HF221 HF181

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G IT28G

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 627K LRC

LOAD HAUL DUMP

R3000H R2900G R2900

CRUSHER

P360

OFF HIGHWAY TRUCK

777G 798 AC 796 AC 794 AC 798

MOTOR GRADER

160 150 140

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D5 D6GC D6G2 XL D9 GC D6R II D4G

WHEEL SKIDDER

535B 545 525B

MINI HYD EXCAVATOR

307-A 307C

ASPHALT PAVER

AP-655C AP-655D BG655D

HAMMER

H180S

MARINE ENGINE

C175-16

TRACK FELLER BUNCHER

1190T 2390 TK751 1190 1090 1390

PIPELAYER

583T PL83 PL87 PL72

FRONT SHOVEL

385C

SHEAR-DEMOLITION/SCRAP

VHS-70 S340 S385B VHS-50 S365B S390 VHS-60/3

EXCAVATOR

328D LCR 323F SA 320-A N 349E L 350-A 385C FS 385B 385C 345C 307 320N 385C L 320D 365C L 395 385C L MH 350-A L 320D FM 350 L 365C 349E 365B

VIBRATORY COMPACTOR

CP-533D CD-44B CS-663E CS-531D CS-583C CS-531C CP-663E CS-533D CB-434B CB-434C CP-563D CB-434 CS-563C CS-563D

GENERATOR SET

G3516H G3520C 3508B G3520H G3512H

TRACK LOADER

963C 953C

BACKHOE LOADER

426B 438B 416 426 428 438 436 446B 434E 416E 444E 428B 416B

EJECTOR TRUCK

740

COLD PLANER

PM-565B

WHEEL DOZER

824K 854G 844H

LANDFILL COMPACTOR

836K 826K

MULCHING HEAD

HM518 HM415B HM315B

TELEHANDLER

TH82 TH83 TH62 TH63 TL1055D TH350B TH103 TH414C TL1255D TH336C TH255C TH514C TH417C

WHEEL LOADER

980 XE 928G 990H 924G 980H 992G 980G 938G 982 XE

COMPACT WHEEL LOADER

904H 914G

ARTICULATED TRUCK

725 740 730 735 D300E II

SHEAR-STRAIGHT

S465 S490

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-300B

TRUCK

793F OEM 777G 773E 794 AC

ASPHALT SCREED

SE60 FM SE60 SE50 V

GAS ENGINE

G3512E

Xem Thêm
Các linh kiện liên quan
6V-7688: Đai ốc khóa lục giác M20 x 2,5 mm
6V-7688: Đai ốc khóa lục giác M20 x 2,5 mm

Hệ mét

Kiểm tra giá
198-4781: Vòng đệm cứng dày 10 mm
198-4781: Vòng đệm cứng dày 10 mm

Vòng đệm cứng Cat® cho ống thủy lực và bộ tản nhiệt

Kiểm tra giá
8T-4131: Đai ốc lục giác M20
8T-4131: Đai ốc lục giác M20

Đai ốc lục giác bằng thép M20 Cat®

Kiểm tra giá
8T-4123: Vòng đệm có đường kính trong 22 mm
8T-4123: Vòng đệm có đường kính trong 22 mm

Vòng đệm phẳng Cat®, ID X OD XT: 22X35X3,5 mm

Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia