Zeppelin Power Norway

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Đăng ký
Zeppelin Power Norway
Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Trang chủĐiện & Điện tửBộ dây dẫn điện & dây cápVật liệu số lượng lớnỐng Co nhiệt4C-6388: Ống co nhiệt
Trang chủĐiện & Điện tửBộ dây dẫn điện & dây cápVật liệu số lượng lớnỐng Co nhiệt4C-6388: Ống co nhiệt
4C-6388: Ống co nhiệt

Ống co nhiệt

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
4C-6388: Ống co nhiệt
4C-6388: Ống co nhiệt

Ống co nhiệt

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Sơ đồ linh kiện cho 4C-6388
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 4C-6388

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Vật liệu: Polyolefin
ID mở rộng (mm): 20,0
I.D. đã được Khôi phục (mm): 5,0
Chiều dài được Khôi phục (mm): 152,0
ID mở rộng (inc): 0,8
I.D. đã được Khôi phục (inc): 0,2
Chiều dài được Khôi phục (inc): 6,0
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 4C-6388

BỘ MÁY PHÁT ĐIỆN

C175-16 D1250 C27 G3520 3516B GEN C32 D1000 G3516H D1500 C175-16GENSET 3516C 3516 G3512H 3516B 3512 G3516 G3520H C175-20 G3520K G3512 3516E D800 3512C 3512B

LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG

PGS1260 PGS840 PGS1260 HD

ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU KHÍ

G3512H

KHỚP NỐI NHANH-MWL

QUICK COUPLER

ĐỘNG CƠ

G3520

MÁY CHẤT TẢI LẬT

924GZ

KHỚP NỐI NHANH

FUSION

MÁY XÚC

320 312 GX 312 GC

ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN

G3520

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế