割草机非常适合进行植被与茂草的高效切割和覆盖。
割草机非常适合进行植被与茂草的高效切割和覆盖。
正在查看第 1 - 2 页,共 2 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 2 页,共 2 页
正在查看第 1 - 2 页,共 2 页
Cat
工作宽度
39.4 in
Drum Speed (rpm)
2540-2620
所需液压系统
标准流量
Optimum Hydraulic Flow (gal/min)
13-21
总宽度
46.6 in
Weight (lb)
830
最佳液压流量
50-80 L/min(13-21 gpm)
长度
33.1 in
总高度
29.2 in
重量
831.1 lb
驱动方法
V 型皮带驱动装置
马达
轴向活塞
最佳液压压力
150-250 bar(2175-3626 psi)
钢轮转速
2540-2620 RPM
Cat
工作宽度
39.4 in
Drum Speed (rpm)
2560-2630
所需液压系统
标准流量
Optimum Hydraulic Flow (gal/min)
18-34
总宽度
46.6 in
Weight (lb)
843
最佳液压流量
70-130 L/min(18-34 gpm)
长度
33.1 in
总高度
30.2 in
重量
844.4 lb
驱动方法
V 型皮带驱动装置
马达
轴向活塞
最佳液压压力
150-250 bar(2175-3626 psi)
钢轮转速
2560-2630 RPM