选择商店
设计用于清除住宅、商业和农业环境中的树桩。
设计用于清除住宅、商业和农业环境中的树桩。
正在查看第 1 - 2 页,共 2 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 2 页,共 2 页
正在查看第 1 - 2 页,共 2 页
Cat
所需液压系统
高流量 XPS
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
1230
切割轮直径 - 含斗齿
21.5 in
Weight (lb)
840
切割深度 - 地面以下
20.5 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
切割头扩展
11 in
最大流量下的切割头转速
1230 rpm
切割头回转范围
70 度
切割高度 - 地面以上
18.5 in
切割轮宽度 - 含斗齿
3.3 in
切割宽度 - 全回转范围
60 in
驱动方法
摆线马达 - 直接驱动
最大压力下传动轴的扭矩
345.9 lb/ft
马达排量
6.1 in³
最佳液压压力
207-310 bar(3000-4500 psi)
总高度
32 in
总长度
68.4 in
总宽度
46.3 in
最佳液压流量
95-125 L/min(25-33 gpm)
重量
881.8 lb
每个切割轮合金齿数量
32
Cat
所需液压系统
标准流量
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
993
切割轮直径 - 含斗齿
21.5 in
Weight (lb)
775
切割深度 - 地面以下
20.5 in
Required Hydraulics
Standard Flow
切割头扩展
11 in
最大流量下的切割头转速
993 rpm
切割头回转范围
70 度
切割高度 - 地面以上
18.5 in
切割轮宽度 - 含斗齿
3.3 in
切割宽度 - 全回转范围
60 in
驱动方法
摆线马达 - 直接驱动
最大压力下传动轴的扭矩
217.6 lb/ft
马达排量
4.9 in³
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
总高度
28.7 in
总长度
68.4 in
总宽度
46.3 in
最佳液压流量
42-86 L/min(11-23 gpm)
重量
835.6 lb
每个切割轮合金齿数量
32