Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈096-6027: O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
096-6027: O 形密封圈
096-6027: O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
096-6027: O 形密封圈
096-6027: O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
096-6027 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 096-6027 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 2.4
横截面直径(in): 0.094
Inside Diameter (mm): 17.8
Inside Diameter (in): 0.701
材料: NBR - 丁晴橡胶,丁腈橡胶/NBR/HNBR/XNBR 橡胶
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
查看更多
零件号 096-6027 的兼容型号

小型液压挖掘机

307C 307B 308C 307-A

挖掘机

307 EL240B EL240C 307-A EL300B EL200B E240C E240B E200B E300B