增设设备
选择商店
登录
定价和供货情况
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
套筒
品牌: Cat
物料搬运机
MH3037
轮式自行式铲运机
627 623 621 627K LRC 657 632 613G 651 627K 623K LRC 623K 621K
轮式牵引机
627H 621K OEM 623H 651 621H
非公路用卡车
775 798 773 794 AC 796 AC 798 AC
卡车
775G 773G 773G LRC 775G OEM 794 AC 775G LRC 773G OEM 789C
描述:隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。
一些安装组件使用单独提供的松散的内套管。这些套管通常环绕在中央螺栓接头周围。
特性:Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的耐用性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、五金等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。
应用:套管是许多类型的隔离底座的部件之一。
计量单位
保养时间已到?
选用我们的套件可将保养工作化难为易
可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。