Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页滤清器和油液油液机油变速箱机油228-6069: TDTO Cold Weather 0W-20(20 升)
首页滤清器和油液油液机油变速箱机油228-6069: TDTO Cold Weather 0W-20(20 升)
228-6069: TDTO Cold Weather 0W-20(20 升)

Cat TDTO Cold Weather 0W-20(20 L)

品牌: Cat

产品图像
228-6069: TDTO Cold Weather 0W-20(20 升)
228-6069: TDTO Cold Weather 0W-20(20 升)
请联系您的代理商了解替代选项。

Cat TDTO Cold Weather 0W-20(20 L)

品牌: Cat

已停产
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 228-6069 的说明

描述:
Cat® TDTO™ Cold Weather 是一种合成混合润滑剂,可提供卓越的性能、热稳定性和抗氧化性,延长了换油间隔。


特性:
特殊配方提供了最佳的摩擦性能,可在消除离合器打滑的同时控制变速箱滑动。


建议应用:
在低至 -40°C(-40°F)的温度下用于变速箱、变矩器、终传动、液压装置和湿式制动器。

查看更多
零件号 228-6069 的技术规格

计量单位

美制公制
容量规格(in): 5.0
温度(°C): -40 至 +10
容量单位(英制): 加仑
温度(°F): -40 至 +50
SAE: 0W-20
适用分类: TO-4、TO-4M、Allison C-4、Komatsu Micro-Clutch、Vickers 35VQ27
容量规格(mm): 20.0
容量单位(mm): 公升
Material: Oil Fluid
查看更多