AloitusSuodattimet & nesteetNesteetÖljytVaihteistoöljy228-6069: TDTO Cold Weather 0W-20 (20 litraa)
AloitusSuodattimet & nesteetNesteetÖljytVaihteistoöljy228-6069: TDTO Cold Weather 0W-20 (20 litraa)
228-6069: TDTO Cold Weather 0W-20 (20 litraa)

Cat® TDTO Cold Weather

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
228-6069: TDTO Cold Weather 0W-20 (20 litraa)
228-6069: TDTO Cold Weather 0W-20 (20 litraa)
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Cat® TDTO Cold Weather

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 228-6069 kuvaus

Cat® TDTO Cold Weather™ is a synthetic lubricant blend that provides superior performance and protection in transmissions, torque converters, final drives, hydraulics, and/or wet brakes at temperatures down to -40°F (-40°C). The special formulation creates optimal friction performance and controls transmission slippage while eliminating clutch glazing. Cat TDTO Cold Weather has excellent compatibility with all materials used in Cat machines, including friction materials, seals, and elastomers. The outstanding thermal stability and oxidation resistance gives Cat TDTO Cold Weather long drain intervals.

Näytä enemmän
Osanumeron 228-6069 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Volume Unit (English): Gallon
Volume Unit (mm): Liter
Material: Oil Fluid
SAE: 0W-20
Volume Spec (mm): 20,0
Temperature (°C): -40 to +10
Classifications Met: TO-4, TO-4M, Allison C-4, Komatsu Micro-Clutch, Vickers 35VQ27
Volume Spec (in): 5,0
Temperature (°F): -40 to +50
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu