登录
Cat® 20.3 mm 宽 2 针接头插头,用于发动机变速箱配线线束
品牌: Cat
Cat® 20.3 mm 宽 2 针接头插头,用于发动机变速箱配线线束
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
登录
Cat® 20.3 mm 宽 2 针接头插头,用于发动机变速箱配线线束
品牌: Cat
Cat® 20.3 mm 宽 2 针接头插头,用于发动机变速箱配线线束
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
Caterpillar© 2026 保留所有权利
Caterpillar© 2026 保留所有权利
计量单位
再生复拌机
RM400 RM800 RM500B
林业木材装载机
558
轮式集材机
535D 545D 525D 555D
OEM 解决方案
TR35E44-C9.3BL 3412C
吊管机
PL83 PL87 PL72 PL61
石油套件
CX31-C18I CX31-C9I CX35-C18I CX31-C13I CX31-P600
沥青摊铺机
AP1055 AP500 PE636 AP400 AP555F AP500F AP655F BG1000E AP600F AP-1000E AP-1000F BG1055E AP-1055F AP-1055E AP555 AP455 AP1000
SPL EXCAVATOR BASED SOLN
OEM-PM
发电机组
DE500 C13 XQ375 DE630 C13 XQ350 XQ1140 G3412 C7.1 GEN CG137-12 XQ230 C18 CG137-08 C18 GEN SE XQ425 C7.1 C4.4 XQ330 C4.4XQ100 C4.4XQ80 XQP310 XQP200
基于液压挖掘机的 SPL 解决方案
320E 330F OEM 352F OEM
井下铰接式卡车
AD45
伸缩臂式装卸机
TH1055 TH1255 TH0842
双钢轮振动压路机
CW16 CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10
轮式伐木归堆机
573C 573D 563C 563D 2570C 2570D 2670C 2670D
铰接式卡车
725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735
轮式装载机
982XE 972K 988 XE 972M 966 XE 988GC 950K 986K 962K 950M 962M 980XE 988K 966F 966K 966M 930M 950GC 938M 926M 962 966 972 966 GC 972 XE 986 966XE 980 982 980GC 988 995 988K XE 926 924 930 938 950 982 XE 980 XE 966F II 962M Z 980K HLG 950M Z 966K XE 950 GC 972M XE 966M XE 980K 972XE 980M 994K 982M
非公路用卡车
789G 796 AC 794 AC 772 770 793F 789 785 798
铲运机
R1700 R2900 R2900 XE
发动机 - 发电机组
3508B
采石卡车
772G 770G
自卸卡车
730C 740B 730C2 EJ 740
动力传动系
TR43E44-C13BL TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B
石油发电机组
G3306B
振动压实机
CS11 GC CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-78B CS-64B CS-76B CS-74B CB-54B CB-66B CS512 GC CP11 GC CB-64B CP12 GC CS7 CP-54B CP7 CB-44B CB-68B CP-56B CP-68B CP-74B CS10 GC
船用发动机
C7.1 C32 MARINE C18 MARINE
卡车
772G OEM 770G OEM 785 770G 793F 772G 785G 797F
垃圾填埋压实机
836 826 816K 836K 816 826K
物料搬运机
MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 MH3295
卡车发动机
C7 C9 C-9
铰接动臂装载机
579D 2484D 559D 2384D
改装后处理装置
DPF SCR
挖掘机
316F L M315F 312E 312F 336E 324E 336F M317F 335F 323F 336F XE 374F L M318F 349E L 324E LN 352F XE VG 548 349F L 316F 352F-VG 317 315 558 313 326F L 323F OEM 336F L XE 323E LN 314E CR 326F 538 FM568 313F 330GC 336E L 320 GC 349E 336E H 349F 320E RR 325F 352F 340F 336F LN XE 320E LRR 323F LN 324E L 336F L 374F 312E L 330 GC 313F L 314F CR 336F LNXE 320E 314E LCR 323E L 336F LN 329E LN 323E SA 320E LN 330F 390F L 323F L 317 GC 336E LN 336E LH 349F LXE 323F SA MH3295 390F 336E LNH 315 GC MH3040 340MHPU 340F L UHD 349E L VG 320E L 320F L 568 FM 330F LN 350 OEM 352 UHD 318E L 340 349 336 GC 345 340F L LRE 352 350 325F LCR 355 568 FM LL 318F L 320 326 323 329E L 318F 319 330 336 333 330F L 329E 329F L 335F LCR 395 316E L 315F LCR 374 326F LN 345 GC
发电机组发动机
POWER SYS
压路机
CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16
路面再生机
RM800 RM400 RM600 RM500B RM500
旋转切割器
RC20
冷铣刨机
PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310
石油发动机
C15 C18
场地平整推土机
586C 2864C
工业发动机
C18 C7.1 C9.3 C9.3B CG137-08 C4.4 C13 C15
轮式推土机
834 834K 824K 814K 814 824
挖掘装载机
420F2 432F2 430F2 430F 450F 420XE 416F2 415 416 428F2 428 420 434F 444F 432F 420F 434 430 432 444F2 444 440 450 428F 416F 434F2
平地机
16 14 18 120 GC 120M 2 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 160 150 160M 3 AWD 140 14M3 120 140M 3 AWD 16M3
燃气发动机
G3306B G3304B CG137-08 CG137-12
轮胎压路机
CW34 CW-34
轮式挖掘机
M314 M315 M322 M320 M323 M318 M319 M316 M317 M320F M313-07 MH3026 MH3024 M318F MH3040 M314-07 M323F M322F M316F M314F
轮式自行式铲运机
627 623 621 637 631 631K 623K 621K 627K 637K 657 651
林业用产品
OTHER
林业产品
568
液压铲
6020 6040 6020B 6060
履带式装载机
963 973 953 973K 963K 953K
电源模块
TR43 OEM POWER XQG400 TR43-C18L XQG135 TR43-E44
石油变速箱
CX31-P600-C18I
发动机
C15 C18 C13B 3516E C7.1 C9.3
发动机 - 机器
C4.4
轮式牵引机
651E 631K 621K OEM 651 623H 657E 621H 627H
船用辅助
C32B
旋转式搅拌机
RM500B RM800
牙轮钻机
MD6200
紧凑型轮式装载机
910M 914 910 930 920 914M 918M
单钢轮振动压路机
825 815 CP12 GC CP13 GC CS12 GC 825K 815K CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS19 CS10 GC CS11 GC
履带式伐木归堆机
522 521
履带式拖拉机
D6XE D6K2 LGP D6N OEM D6N XL D6T D6N D6K D7E D9 D4 D6 D5 D8 D7 D4K2 LGP D6 XE D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D4K2 XL D6T LGP D3K2 XL D6T LGPPAT D6K2 XL D6T XW D6T XL D8T D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 D5K2 XL D7E LGP
轮式铲运机
657E 637K
发动机 - 工业
MX35 3516B
移动式液压动力装置
350MHPU 352FMHPU 323F OEM 390F 330FMHPU 336FMHPU 329E 330 MHPU 349E L HVG 349E 336F 336E C7.1 336E HVG 330F
发电机
XQ330 SR4B SR4 LC51XX LC31XX