Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页驾驶室驾驶室视野挡风玻璃雨刷器、冲洗器和部件其他挡风玻璃雨刷器和冲洗器357-0588: 连杆组件
首页
驾驶室驾驶室视野挡风玻璃雨刷器、冲洗器和部件其他挡风玻璃雨刷器和冲洗器
357-0588: 连杆组件
357-0588: 连杆组件

Cat® 雨刷器连杆组件

品牌: Cat

产品图像
357-0588: 连杆组件
357-0588: 连杆组件
357-0588: 连杆组件
357-0588: 连杆组件
357-0588: 连杆组件

Cat® 雨刷器连杆组件

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
357-0588 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 357-0588 的技术规格

计量单位

美制公制
总高度(mm): 105.5
总长度(mm): 306
总宽度(mm): 211.7
总高度(in): 4.2
材料描述:
总长度(in): 12
总宽度(in): 8.3
Material: Carbon Steel
查看更多
零件号 357-0588 的兼容型号

物料搬运机

MH3037

轮式挖掘机

M322D M318D M320 M313D M316D M315D M322D2 MH M317 M320D2 M315D2 M322D MH M317D2 M322D2 M324D2 MH M318D MH