Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈357-6292: 1.5 mm 厚轴支承环
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
357-6292: 1.5 mm 厚轴支承环
357-6292: 1.5 mm 厚轴支承环

Cat® 开口支承环,PTFE,内径:54.85 mm

品牌: Cat

产品图像
357-6292: 1.5 mm 厚轴支承环
357-6292: 1.5 mm 厚轴支承环
357-6292: 1.5 mm 厚轴支承环
357-6292: 1.5 mm 厚轴支承环
357-6292: 1.5 mm 厚轴支承环

Cat® 开口支承环,PTFE,内径:54.85 mm

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
357-6292 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 357-6292 的技术规格

计量单位

美制公制
密封件类型: 支承环(裂口)
材料: PTFE
内径(mm): 54.85
外径(mm): 60.03
横截面宽度(mm): 1.5
内径(in): 2.16
外径(in): 2.363
横截面宽度(in): 0.06
查看更多
零件号 357-6292 的兼容型号

物料搬运机

MH3295

挖掘机

390F 390F L 352F XE VG 352F 374F 374F L 349F LXE 390F