Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页发动机皮带、皮带轮和减振器发动机皮带轮4N-8596: 皮带轮
首页
发动机皮带、皮带轮和减振器发动机皮带轮
4N-8596: 皮带轮
4N-8596: 皮带轮

风扇驱动皮带轮

品牌: Cat

fallback-image
4N-8596: 皮带轮

风扇驱动皮带轮

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
4N-8596 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 4N-8596 的技术规格
高度(mm): 139.7
宽度(mm): 375.9
长度(mm): 375.9
Material: Gray (Flake) Iron
查看更多

保养时间已到?

选用我们的套件可将保养工作化难为易

可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

零件号 4N-8596 的兼容型号

平地机

16G

轮式推土机

824C 988B 980C

轮式自行式铲运机

621 627B 627E 623B 627F 631D 651B 623E 623F 651E 621B 657E 637D 657B 621E 621F 633D 621E 621B 657E

履带式集材机

59N 59L 58L 57H

挖掘机

5080 375-A L 375-A 245 245D 245B

吊管机

589

履带式拖拉机

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II D9N 9 8 824S 8U 825 9U 9SU 8SU 8A

土方压实机

825C 826C