Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页584-5636: DOWEL-SPECIA
首页584-5636: DOWEL-SPECIA
584-5636: DOWEL-SPECIA

品牌: Cat

产品图像
584-5636: DOWEL-SPECIA
584-5636: DOWEL-SPECIA
584-5636: DOWEL-SPECIA
584-5636: DOWEL-SPECIA
584-5636: DOWEL-SPECIA

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述
描述

我们仍在努力为此零件添加说明。

技术规格
技术规格
计量单位美制公制
Material: Low Alloy Steel
Pin Diameter (in): 0.377
Pin Diameter (mm): 9.57
Pin Length (mm): 32.5
计量单位美制公制
Material: Low Alloy Steel
Pin Diameter (in): 0.377
Pin Diameter (mm): 9.57
查看更多
兼容型号
兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。

保修信息
退货政策
Parts Diagrams
No Equipment输入设备序列号,或从此前添加的设备列表中选择,以查看零件图。
选择设备
图表描述技术规格兼容型号
584-5636 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 584-5636 的说明

我们仍在努力为此零件添加说明。

零件号 584-5636 的技术规格

计量单位

美制公制
Material: Low Alloy Steel
Pin Diameter (in): 0.377
Pin Diameter (mm): 9.57
Pin Length (mm): 32.5
查看更多
零件号 584-5636 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。

要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货

与专家交谈