5L-4751: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5L-4751: 环

    零件号: 5L-4751
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 十字孔: 0
    • 厚度(mm): 0
    • 备注: 0
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    • 材料描述: 0
    chal
    MT800

    adt
    D300E, D350E, D400E

    petr
    TH55-E70 TH55FT-E90 TH55

    cold
    PM-565, PM-465, PM-565B, PM-201

    ttt
    D8R D7R II D9R, D7E, D7R, D8T, D9T, D8N, D7R XR D7R LGP D8R II D7E LGP

    fp
    TK381, TK380, TK371, HA871, 543, HA770, 533, HA771, HA870, TK370

    wktl
    MD-250 HM825

    ttl
    953C, 973C, 963C, 953K, 953D

    track type tractors
    D8T

    pipe
    572R II 572R

    wtl
    972M XE 966M XE 966K XE