Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页发动机排气系统排气歧管和歧管部件7N-3486: 排气歧管
首页
发动机排气系统排气歧管和歧管部件
7N-3486: 排气歧管
7N-3486: 排气歧管

Cat® 869.95 mm 长涡轮增压器排气歧管用于收集来自多个气缸的发动机废气并将其输送到排气管中

品牌: Cat

产品图像
7N-3486: 排气歧管
7N-3486: 排气歧管

Cat® 869.95 mm 长涡轮增压器排气歧管用于收集来自多个气缸的发动机废气并将其输送到排气管中

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
7N-34867N-3486
9Y-19799Y-1979
1P-04511P-0451
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
7N-3486 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 7N-3486 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(mm): 266.7
宽度(mm): 292.1
长度(mm): 990.6
高度(in): 10.5
长度(in): 39
Material: Gray (Flake) Iron
查看更多

保养时间已到?

选用我们的套件可将保养工作化难为易

可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

零件号 7N-3486 的兼容型号

发动机 - 发电机组

3306

平地机

12H NA 12H 12G 140B 12H ES 14H NA 160H 163H NA 160G 140H 140G 140H NA 140H ES 143H 160H NA 160H ES 14G

履带式装载机

977K 977L

轮式推土机

814 966C 966R

履带式集材机

528 56 55 56H

轮式集材机

528B 528 530B

挖掘机

235

土方压实机

815 816

履带式拖拉机

163 143 153 141 140 D6H XL D6H XR D6G SR D6D SR D5 D6H II D5B D6E SR D6C D6D D6R D6E D6G D6H 977 951 955 6 5 4 6 6A 6S 6SU

发动机 - 工业

3306 3306B D333C

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

发电机

SR4