Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉7X-3179: 3/4"-10 x 9" 六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
7X-3179: 3/4"-10 x 9" 六角头螺栓
7X-3179: 3/4"-10 x 9" 六角头螺栓

英寸

品牌: Cat

产品图像
7X-3179: 3/4"-10 x 9" 六角头螺栓
7X-3179: 3/4"-10 x 9" 六角头螺栓
7X-3179: 3/4"-10 x 9" 六角头螺栓
7X-3179: 3/4"-10 x 9" 六角头螺栓
7X-3179: 3/4"-10 x 9" 六角头螺栓

英寸

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
7X-3179 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 7X-3179 的技术规格

计量单位

美制公制
螺栓长度(in): 9
Bolt Length (mm): 228.6
头部高度(in): 0.58
螺栓类型: 六角头螺栓
涂层: 镀锌
手柄长度(in): 7
传动链(in): 1 1/8
手柄长度(mm): 177.8
螺纹: 粗牙螺纹 UNC
材料: 钢,碳钢,合金锌
螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4-10
材料描述: SAE J429 8 级。头部标记 - 6 条径向线(150 ksi 终极拉伸力度)
螺栓总长度 - 3(in): 9
Grade: 8
螺纹尺寸(mm): 0.750
手柄长度 - 2(in): 7.00
头部高度(mm): 14.2875
头部宽度 - 5(in): 1.13
总长度(mm): 228.6
头部高度 - 4(in): 0.58
表面处理: 镀锌
传动链(mm): 28.575
孔螺距: 10
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0.03
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
查看更多
零件号 7X-3179 的兼容型号

轮式推土机

824G II 980G II 980H 980G

扩展采矿产品

R1700 II 7495 HF 7495

挖掘机

215B 215C 215D 215

履带式拖拉机

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6R III D6R XL D6T XL D6 D6R D6T D6R II D6R STD D6XE 825

土方压实机

825G II 825G 825C 826C 826G 826G II

非公路用卡车

777E 777 777E 777C 777D

查看更多
相关零件
8T-4994
8T-4994: 3.5mm 厚硬垫圈
查看价格
3E-9862
3E-9862: 3/4"-10 六角锁紧螺母
查看价格
6V-8182
6V-8182: 0.750" 六角螺母
查看价格
1K-6870
1K-6870: 3/4" 六角锁紧螺母
查看价格
7X-0582
7X-0582: 20 mm 内径垫圈