Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες7X-3179: Μπουλόνι 3/4''-10 x 9'' με εξαγωνική κεφαλή
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
7X-3179: Μπουλόνι 3/4''-10 x 9'' με εξαγωνική κεφαλή
7X-3179: Μπουλόνι 3/4''-10 x 9'' με εξαγωνική κεφαλή

Ίντσα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
7X-3179: Μπουλόνι 3/4''-10 x 9'' με εξαγωνική κεφαλή
7X-3179: Μπουλόνι 3/4''-10 x 9'' με εξαγωνική κεφαλή
7X-3179: Μπουλόνι 3/4''-10 x 9'' με εξαγωνική κεφαλή
7X-3179: Μπουλόνι 3/4''-10 x 9'' με εξαγωνική κεφαλή
7X-3179: Μπουλόνι 3/4''-10 x 9'' με εξαγωνική κεφαλή

Ίντσα

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 7X-3179
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 7X-3179

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος μπουλονιού (ίντσες): 9
Bolt Length (mm): 228,6
Ύψος κεφαλής (ίντσες): 0,58
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Επίστρωση: Επιψευδαργυρωμένος
Μήκος λαβής (ίντσες): 7
Οδηγός (ίντσες): 1 1/8
Μήκος λαβής (mm): 177,8
Σπείρωμα: Χοντρό σπείρωμα UNC
Υλικό: Χάλυβας,Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα,Κράμα Ψευδαργύρου
Περιγραφή υλικού: SAE J429 Grade 8. Σήμανση κεφαλής - 6 ακτινικές γραμμές (150 ksi τελική αντοχή σε εφελκυσμό)
Μέγεθος σπειρώματος (σε σπειρώματα ανά ίντσα) (ίντσες): 3/4-10
Οπή στελέχους σπειρώματος: 10
Ύψος κεφαλής (mm): 14,2875
Ύψος κεφαλής - 4 (ίντσες): 0,58
Αναρρ: 8
Συνολικό μήκος (mm): 228,6
Φινλανδικά: Επιψευδαργυρωμένος
Μήκος λαβής - 2 (ίντσες): 7,00
Συνολικό μήκος μπουλονιού - 3 (ίντσες): 9
Μέγεθος σπειρώματος (mm): 0,750
Οδηγός (mm): 28,575
Πλάτος κεφαλής - 5 (ίντσες): 1,13
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0,03
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 7X-3179

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

824G II 980G II 980H 980G

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6R III D6R XL D6T XL D6 D6R D6T D6R II D6R STD D6XE 825

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

777E 777 777E 777C 777D

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

215B 215C 215D 215

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

825G II 825G 825C 826C 826G 826G II

ΔΙΕΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

R1700 II 7495 HF 7495

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
8T-4994
8T-4994: Σκληρή ροδέλα πάχους 3,5 mm
Έλεγχος τιμών
3E-9862
3E-9862: Εξάγωνο παξιμάδι ασφαλείας 3/4"-10
Έλεγχος τιμών
1K-6870
1K-6870: Εξαγωνικό παξιμάδι ασφαλείας 3/4
Έλεγχος τιμών
6V-8182
6V-8182: Εξαγωνικό παξιμάδι 0,750
Έλεγχος τιμών
7X-0582
7X-0582: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 20mm
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό