Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈大尺寸密封件8C-7585: 9 mm 厚车窗密封件缓冲垫
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈大尺寸密封件
8C-7585: 9 mm 厚车窗密封件缓冲垫
8C-7585: 9 mm 厚车窗密封件缓冲垫

散装保险杠

品牌: Cat

产品图像
8C-7585: 9 mm 厚车窗密封件缓冲垫
8C-7585: 9 mm 厚车窗密封件缓冲垫
8C-7585: 9 mm 厚车窗密封件缓冲垫
8C-7585: 9 mm 厚车窗密封件缓冲垫
8C-7585: 9 mm 厚车窗密封件缓冲垫

散装保险杠

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
8C-7585 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8C-7585 的技术规格

计量单位

美制公制
粘合剂:
横截面宽度(in): 3.74
横截面厚度(in): 3.54
横截面宽度(mm): 95
材料: CR - 氯丁二烯橡胶
横截面厚度(mm): 90
材料描述: CR 适用于高苯胺点机油应用。切勿与燃油或汽油一起使用。
查看更多
零件号 8C-7585 的兼容型号

小型液压挖掘机

307B

挖掘机

375-A 330-A 318B N 312B L 320B N 320B L 322B L 345B II 345B L 312-A 311-A 330-A L 350-A 320B LU 350-A L 320-A L 325B L 315-A 318B 320B 330B 320-A N 312B 322B 315B L 320-A 315-A L 320 L 315B 325B 330B L 350 L 313B 345B 311B 320B U 321B