Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页液压装置液压油缸和部件液压油缸密封圈8C-9164: 108 mm 孔径两件式密封件
首页
液压装置液压油缸和部件液压油缸密封圈
8C-9164: 108 mm 孔径两件式密封件
8C-9164: 108 mm 孔径两件式密封件

Cat® 6.4 mm 凹槽宽度塑料涂层橡胶两件式密封件,用于油缸

品牌: Cat

产品图像
8C-9164: 108 mm 孔径两件式密封件
8C-9164: 108 mm 孔径两件式密封件
8C-9164: 108 mm 孔径两件式密封件
8C-9164: 108 mm 孔径两件式密封件
8C-9164: 108 mm 孔径两件式密封件

Cat® 6.4 mm 凹槽宽度塑料涂层橡胶两件式密封件,用于油缸

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
8C-9164 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8C-9164 的技术规格

计量单位

美制公制
凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 6.40
凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.25
孔径(in): 4.25
凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 3.59
凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 91.06
孔径(mm): 107.95
密封件形状: 3 型
查看更多
零件号 8C-9164 的兼容型号

集成工具架

IT28G

伸缩臂式装卸机

TH330B TH340B TH220B

轮式推土机

924GZ 928H 924G 930K 924HZ 930

履带式集材机

527

林业用产品

550 570 550B 560B 570B 580B 580

履带式拖拉机

D7R D5M D7R II D6R D6R II D8N 8U 8SU 8A