Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件垫圈和垫片8L-9377: 垫圈
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件垫圈和垫片
8L-9377: 垫圈
8L-9377: 垫圈

品牌: Cat

fallback-image
8L-9377: 垫圈

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
8L-9377 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8L-9377 的技术规格

计量单位

美制公制
Outside Diameter (in): 0.437
Outside Diameter (mm): 11.1
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 5.16
Thickness (mm): 0.84
Thickness (in): 0.033
Inside Diameter (in): 0.203
查看更多
零件号 8L-9377 的兼容型号

发动机 - 发电机组

3306 3304 3406B 3145 3412 3304B 3208 3406 3408B 3408C 3408 3160 3412C 3150

发动机 - 机器

3208 3408

履带式拖拉机

48

船用产品

D333C 3408B 3304 3306 3304B 3412 3406B 3408 3208 3406 D342C D330C 3306B D342 D343

发动机 - 工业

3406B 3304 3306 3412 D333C D342 D343 3160 D342C D330C 3406 3408B G343 G333C G342C G3304 G3306

发电机

SR4

查看更多