Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉8S-4728: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
8S-4728: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
8S-4728: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

英寸

品牌: Cat

产品图像
8S-4728: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

英寸

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
8S-4728 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8S-4728 的技术规格

计量单位

美制公制
Bolt Length (in): 4
Bolt Length (mm): 101.6
螺栓类型: 六角头螺栓
Grip Length (in): 2.875
Grip Length (mm): 73.02
材料: 钢,合金锌,碳钢
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
查看更多
零件号 8S-4728 的兼容型号

发动机 - 卡车

1160 1150 1140 1145

铰接式卸载卡车

D35C D35HP

船用产品

3054B 3054