正在查看第 1 - 16 页,共 210 页
正在查看第 1 - 16 页,共 210 页
5M-9622: 20.62 mm 外径控制阀垫片
Cat® 选择器和压力控制阀垫片确保阀正确对齐以实现高效的液压压力控制
Cat
外径(in)
0.81
材料描述
钢
厚度(in)
0.06
Material
Carbon Steel
5J-1036: 0.8 mm 厚钢垫片
Cat® 垫片(选择器和控制阀)
Cat
直径(in)
0.59
材料描述
钢
厚度(in)
0.03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
7G-3472: 变速箱选择器块体
变速箱阀中使用的 Cat® 灰口铸铁选择器阀体
Cat
材料描述
铸铁
总长度(in)
11.06
总宽度(in)
9.96
总高度(in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
161-7055: 变速箱选择器块体
用于变速箱选择器和压力控制阀的 Cat® 铝压铸主体
Cat
材料描述
压铸铝
总长度(in)
14.4
总宽度(in)
9.1
总高度(in)
2
Material
Alloy Aluminum
145-0107: 1.6 mm 厚阀垫片
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
材料
垫片钢
长度(in)
0.062
中心孔形状
非螺纹
145-0105: 0.25 mm 厚阀垫片
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
材料
垫片钢
长度(in)
0.009
Coating
Zinc Plated
中心孔形状
非螺纹
145-0106: 0.9 mm 厚阀垫片
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
材料
垫片钢
长度(in)
0.035
Coating
Zinc Plated
中心孔形状
非螺纹
正在查看第 1 - 16 页,共 210 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货