变速箱控制阀中使用的 Cat® 铝制选择器活塞
Cat® 选择器和压力控制阀垫片确保阀正确对齐以实现高效的液压压力控制
Cat® 垫片(选择器和控制阀)
变速箱阀中使用的 Cat® 灰口铸铁选择器阀体
用于变速箱选择器和压力控制阀的 Cat® 塑料孔滤网塞
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
用于控制阀和选择器阀的 Cat® 止推座圈
用于平地机变速箱选择器和压力控制阀的 Cat® 棕色孔
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
用于平地机变速箱选择器和压力控制阀的 Cat® 棕色孔
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat® 变速箱选择器阀弹簧座
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
用于变速箱液压控制和选择器阀的 Cat® 变速箱转速传感器线束
正在查看第 1 - 16 页,共 234 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
1 - 16/234 结果
1 - 16/234 结果
Cat
直径(in)
1.19
材料描述
铝
长度(in)
2.95
外径(in)
1.186
材料
铝
重量(lb)
0.1
Cat
外径(in)
0.81
材料描述
钢
厚度(in)
0.06
Material
Carbon Steel
Cat
直径(in)
0.59
材料描述
钢
厚度(in)
0.03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
材料描述
铸铁
总长度(in)
11.06
总宽度(in)
9.96
总高度(in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
总高度(in)
0.53
总长度(in)
1.01
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
材料
垫片钢,碳钢
长度(in)
0.062
内径(in)
0.125
中心孔形状
非螺纹
Thickness (in)
0.063
Cat
外径(in)
3.5
高度(in)
0.03
内径(in)
2.5
Material
Alloy Steel
Cat
材料描述
钢
标准颜色
绿色
外径(in)
0.433
长度(in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
材料
垫片钢,碳钢
长度(in)
0.009
Coating
Zinc Plated
内径(in)
0.125
中心孔形状
非螺纹
Thickness (in)
0.01
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
材料
垫片钢,碳钢
长度(in)
0.035
Coating
Zinc Plated
内径(in)
0.125
中心孔形状
非螺纹
Thickness (in)
0.035
Cat
材料描述
钢
标准颜色
棕色
外径(in)
0.433
长度(in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat
材料
钢
内径(in)
0.51
外径(in)
0.73
总长度(in)
0.516
法兰直径(in)
1.161
凸缘厚度(in)
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat
Cat