此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
选择商店
定价和供货情况
正在查看第 1 - 16 页,共 234 页
Cat® 选择器和压力控制阀垫片确保阀正确对齐以实现高效的液压压力控制
Cat
外径(in)
0.81
材料描述
钢
厚度(in)
0.06
Material
Carbon Steel
Cat® 垫片(选择器和控制阀)
Cat
直径(in)
0.59
材料描述
钢
厚度(in)
0.03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
变速箱阀中使用的 Cat® 灰口铸铁选择器阀体
Cat
材料描述
铸铁
总长度(in)
11.06
总宽度(in)
9.96
总高度(in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
材料
垫片钢,碳钢
长度(in)
0.062
内径(in)
0.125
中心孔形状
非螺纹
Thickness (in)
0.063
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
材料
垫片钢,碳钢
长度(in)
0.009
Coating
Zinc Plated
内径(in)
0.125
中心孔形状
非螺纹
Thickness (in)
0.01
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
材料
垫片钢,碳钢
长度(in)
0.035
Coating
Zinc Plated
内径(in)
0.125
中心孔形状
非螺纹
Thickness (in)
0.035
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat® 变速箱选择器阀弹簧座
Cat
材料
钢
内径(in)
0.51
外径(in)
0.73
总长度(in)
0.516
法兰直径(in)
1.161
凸缘厚度(in)
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
1 - 16/234 结果
1 - 16/234 结果