选择商店
变速箱控制阀中使用的 Cat® 铝制选择器活塞
Cat® 选择器和压力控制阀垫片确保阀正确对齐以实现高效的液压压力控制
Cat® 垫片(选择器和控制阀)
变速箱阀中使用的 Cat® 灰口铸铁选择器阀体
用于变速箱选择器和压力控制阀的 Cat® 板弹簧提供一致的压力管理和平稳换档
用于变速箱选择器和压力控制阀的 Cat® 塑料孔滤网塞
用于变速箱选择器和压力控制阀的 Cat® 铝压铸主体
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
用于控制阀和选择器阀的 Cat® 止推座圈
用于平地机变速箱选择器和压力控制阀的 Cat® 棕色孔
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
Cat® 垫片可为变速箱选择器和压力控制阀提供精确的间距和对齐
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
用于平地机变速箱选择器和压力控制阀的 Cat® 棕色孔
Cat® 选择器和压力控制阀总成
正在查看第 1 - 16 页,共 226 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 16 页,共 226 页
正在查看第 1 - 16 页,共 226 页
Cat
直径(in)
1.19
材料描述
铝
长度(in)
2.95
外径(in)
1.186
材料
铝
重量(lb)
0.1
Cat
外径(in)
0.81
材料描述
钢
厚度(in)
0.06
Material
Carbon Steel
Cat
直径(in)
0.59
材料描述
钢
厚度(in)
0.03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
材料描述
铸铁
总长度(in)
11.06
总宽度(in)
9.96
总高度(in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
材料
钢
总长度(in)
4.826
宽度(in)
1.237
高度(in)
0.893
Cat
总高度(in)
0.53
总长度(in)
1.01
Cat
材料描述
压铸铝
总长度(in)
14.4
总宽度(in)
9.1
总高度(in)
2
Material
Alloy Aluminum
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
材料
垫片钢
长度(in)
0.062
内径(in)
0.125
中心孔形状
非螺纹
Thickness (in)
0.063
Cat
外径(in)
3.5
高度(in)
0.03
内径(in)
2.5
Material
Alloy Steel
Cat
材料描述
钢
标准颜色
绿色
外径(in)
0.433
长度(in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
材料
垫片钢
长度(in)
0.009
Coating
Zinc Plated
内径(in)
0.125
中心孔形状
非螺纹
Thickness (in)
0.01
Cat
类型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
材料
垫片钢
长度(in)
0.035
Coating
Zinc Plated
内径(in)
0.125
中心孔形状
非螺纹
Thickness (in)
0.035
Cat
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat
材料描述
钢
标准颜色
棕色
外径(in)
0.433
长度(in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
ELIMINATE LE APPROSSIMAZIONI DALLE RIPARAZIONI
Che si tratti di risolvere un codice di errore, ottenere istruzioni dettagliate per la riparazione o assicurarsi di avere le parti giuste, l'app Cat® SIS2GO offre tutto ciò di cui avete bisogno per riparare la vostra attrezzatura in tutta sicurezza.
ELIMINATE LE APPROSSIMAZIONI DALLE RIPARAZIONI
Che si tratti di risolvere un codice di errore, ottenere istruzioni dettagliate per la riparazione o assicurarsi di avere le parti giuste, l'app Cat® SIS2GO offre tutto ciò di cui avete bisogno per riparare la vostra attrezzatura in tutta sicurezza.