此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
选择商店
定价和供货情况
正在查看第 1 - 1 页,共 1 页
适用于典型的反铲应用,比如在建筑、工业及园林施工环境中执行基脚、地下室和排水沟的挖掘、公用事业挖渠、回填以及斜坡和筑堤的养护等作业。
Cat
最大挖掘深度
117 in
Max Digging Depth (in)
126
工作重量
2325.9 lb
Loading Height (in)
97
总长度
87 in
Stick Breakout Force (lb)
3538
支腿展幅 - 操作位置
71.4 in
610 mm(2 ft)的挖掘深度
124.3 in
4220 mm(8 ft)的挖掘深度
106.5 in
直壁挖掘深度
79.5 in
总工作高度
146.6 in
装载高度
97.2 in
装载伸出距离
73.6 in
平地伸展距离(从回转枢轴算起)
158.6 in
回转弧度
180 度
铲斗旋转
183 度
铲斗挖掘力
7012.9 lb
斗杆挖掘力
3538.4 lb
动臂枢轴高度
17.6 in
离地间隙
3.9 in
运输高度
100.9 in
运输宽度
80.4 in
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
50-86 L/min(13-23 gpm)
最佳液压压力
180-230 bar(2600-3340 psi)
总侧移行程
33 in
接口类型
滑移转向连接器
1 - 1/1 结果
1 - 1/1 结果