提高机器的多功能性并提升总体生产率。
为客户带来生产效率提升和成本节约的好处。操作员能够倾斜兼容的工装机具,实现更高效的作业现场多功能性和生产效率。
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
为客户带来生产效率提升和成本节约的好处。操作员能够倾斜兼容的工装机具,实现更高效的作业现场多功能性和生产效率。
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
Utilize one coupler to match existing work tool attachments with new Cat® machines or similarly-sized competitive machines.
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
正在查看第 1 - 16 页,共 28 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
1 - 16/28 结果
1 - 16/28 结果
Cat
重量
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
宽度
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
20.8 in
Pins Included
Yes
总高度
10.7 in
销直径
1.8 in
机器类别
5 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
工厂安装专用
Cat
重量
255.7 lb
Machine Class
5-6 Ton
总宽度
11.7 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
长度
22.6 in
总高度
21.5 in
驱动方法
螺旋旋转执行器
液压流量
7.6-15.1 lpm(2-4 gpm)
液压压力 - 执行器
3002.3 psi
液压压力 - 连接器
3655 psi
销直径
1.8 in
机器类别
5 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
工厂安装专用
倾角范围 +/-
180 度
Cat
重量
90.4 lb
Machine Class
3-4 Ton
宽度
9.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
16.7 in
Pins Included
Yes
总高度
10.5 in
销直径
1.6 in
机器类别
3-4 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
工厂安装专用
Cat
重量
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
宽度
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
23.4 in
Pins Included
Yes
总高度
13.7 in
销直径
2 in
机器类别
8 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
工厂安装专用
Cat
重量
191.8 lb
Machine Class
415-444 BHL
宽度
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
24.2 in
Pins Included
Yes
总高度
10.9 in
销直径
45/50 mm(1.8/2 in)
机器类别
415-444 挖掘装载机
接口类型
销接式
所需液压系统
不需要
Cat
重量
81.6 lb
Machine Class
3-4 Ton
宽度
10.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
16.9 in
Pins Included
Yes
总高度
8.7 in
销直径
1.6 in
机器类别
3-4 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
不需要
Cat
重量
123.5 lb
Machine Class
5-6 Ton
宽度
11.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
20.8 in
Pins Included
Yes
总高度
11.5 in
销直径
1.8 in
机器类别
5 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
不需要
Cat
重量
448.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
总宽度
14.6 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
长度
24.5 in
总高度
23.7 in
驱动方法
螺旋旋转执行器
液压流量
19-26.5 lpm(5-7 gpm)
液压压力 - 执行器
3002.3 psi
液压压力 - 连接器
4641.2 psi
销直径
2 in
机器类别
8 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
工厂安装专用
倾角范围 +/-
180 度
Cat
重量
200.6 lb
Machine Class
415-444 BHL
宽度
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
24.2 in
Pins Included
Yes
总高度
10.9 in
销直径
45/50 mm(1.8/2 in)
机器类别
450 挖掘装载机
接口类型
销接式
所需液压系统
工厂安装专用
Cat
重量
337.3 lb
Machine Class
10 Ton
宽度
14.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
30.5 in
Pins Included
Yes
总高度
7.6 in
销直径
2.4 in
机器类别
10 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
工厂安装专用
Cat
重量
196.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
宽度
11.5 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
23.3 in
Pins Included
Yes
总高度
14.6 in
销直径
2 in
机器类别
8 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
不需要
Cat
重量
35.3 lb
Machine Class
1 Ton
宽度
7.2 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
11.7 in
Pins Included
Yes
总高度
7 in
销直径
1.2 in
机器类别
1 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
不需要
Cat
Weight
191.8 lb
Width
13.5 in
Length
27.1 in
Overall Height
15.6 in
Pin Diameter
45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Machine Class
415-440 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat
重量
37.5 lb
Machine Class
2 Ton
宽度
9.4 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
14.1 in
Pins Included
Yes
总高度
7.6 in
销直径
1.4 in
机器类别
2 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
不需要
Cat
Weight
174.2 lb
Width
13.7 in
Length
26 in
Overall Height
16 in
Pin Diameter
2 in
Machine Class
8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat
Weight
173.7 lb
Width
13.4 in
Length
24.6 in
Overall Height
17 in
Pin Diameter
1.8 in
Machine Class
7-8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
登录
选择商店
选择商店
选择设备
选择商店
定价和供货情况