此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
Cat® 弹簧在强度和耐用性方面可以满足甚至超过最高行业标准。每批产品均经过测试,确保始终符合高标准要求,从而以最优惠价格为您提供最佳弹簧性能。
采用螺旋设计的弹簧,在增加更多负载时可通过弹簧拉伸来处理张力负载。我们的各种拉伸弹簧支持各种产品应用。
采用螺旋设计的弹簧,在施加更多重量时可通过弹簧压缩(变短)来缩短,从而获得张力。我们的弹簧提供了广泛的直径、长度和负载能力选项,您可以获得适合特定应用的最佳压缩弹簧。
Cat® Check Valve Spring exerts a force to keep the check valve closed when there is no flow and to assist in opening the valve when there is a flow
Cat
材料
混合合金:金属
Cat® Hydraulic Control Check Valve Spring exerts the necessary force to keep the check valve closed under normal conditions, preventing the reverse flow
Cat
Material
Alloy Mixed: Metal
Cat® Control Valve Plunger Spring functions by exerting force on the plunger, which in turn controls the opening and closing of the hydraulic valve
Cat
Material
Alloy Mixed: Metal
1 - 16/1200 结果
1 - 16/1200 结果