独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。
正在查看第 1 - 16 页,共 31 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 16 页,共 31 页
正在查看第 1 - 16 页,共 31 页
Cat
工作宽度
2438 mm
Working Width (in)
96
重量
491 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
45 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
刮土板高度
33.6 in
总高度
39.1 in
接口类型
滑移转向连接器
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
4.7 in
可翻转铲刃数量
1
总宽度
100.5 in
Cat
工作宽度
3658 mm
Working Width (in)
144
重量
1330 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
62 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
刮土板高度
34.6 in
总高度
44.4 in
接口类型
Fusion™ 连接器
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
7.6 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
150.7 in
Cat
工作宽度
3658 mm
Working Width (in)
144
重量
1264 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
76.6 in
Interface Type
Bucket Receiver
刮土板高度
34.6 in
总高度
42.8 in
接口类型
铲斗架
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
7.6 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
150.7 in
Cat
工作宽度
4267 mm
Working Width (in)
168
重量
1441 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
62 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
刮土板高度
34.6 in
总高度
44.4 in
接口类型
Fusion™ 连接器
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
7.6 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
174.8 in
Cat
工作宽度
4267 mm
Working Width (in)
168
重量
1375 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
76.6 in
Interface Type
Bucket Receiver
刮土板高度
34.6 in
总高度
42.8 in
接口类型
铲斗架
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
7.6 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
174.8 in
Cat
工作宽度
4877 mm
Working Width (in)
192
重量
1552 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
62 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
刮土板高度
34.6 in
总高度
44.4 in
接口类型
Fusion™ 连接器
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
7.6 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
198.7 in
Cat
工作宽度
4877 mm
Working Width (in)
192
重量
1486 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
76.6 in
Interface Type
Bucket Receiver
刮土板高度
34.6 in
总高度
42.8 in
接口类型
铲斗架
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
7.6 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
198.7 in
Cat
工作宽度
3048 mm
Working Width (in)
120
重量
523 kg
Snow Trip Edge
Rubber w/Trip Edge
长度
45 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
刮土板高度
33.6 in
总高度
39.1 in
接口类型
滑移转向连接器
可翻转铲刃类型
橡胶,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
4.7 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
124.5 in
Cat
工作宽度
3048 mm
Working Width (in)
120
重量
818 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
50.4 in
Interface Type
IT Coupler
刮土板高度
35.7 in
总高度
38.4 in
接口类型
IT 连接器
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
5.4 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
126.8 in
Cat
工作宽度
3048 mm
Working Width (in)
120
重量
905 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
69.1 in
Interface Type
Bucket Receiver
刮土板高度
35.7 in
总高度
38.4 in
接口类型
铲斗架
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
5.4 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
126.8 in
Cat
工作宽度
3658 mm
Working Width (in)
144
重量
611 kg
Snow Trip Edge
Rubber w/Trip Edge
长度
45 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
刮土板高度
33.6 in
总高度
39.1 in
接口类型
滑移转向连接器
可翻转铲刃类型
橡胶,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
4.7 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
148.5 in
Cat
工作宽度
3658 mm
Working Width (in)
144
重量
905 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
50.4 in
Interface Type
IT Coupler
刮土板高度
35.7 in
总高度
38.4 in
接口类型
IT 连接器
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
5.4 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
150.7 in
Cat
工作宽度
3658 mm
Working Width (in)
144
重量
991 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
69.1 in
Interface Type
Bucket Receiver
刮土板高度
35.7 in
总高度
38.4 in
接口类型
铲斗架
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
5.4 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
150.7 in
Cat
工作宽度
3048 mm
Working Width (in)
120
重量
545 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
45 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
刮土板高度
33.6 in
总高度
39.1 in
接口类型
滑移转向连接器
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
4.7 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
124.5 in
Cat
工作宽度
3658 mm
Working Width (in)
144
重量
636 kg
Snow Trip Edge
Steel w/Trip Edge
长度
45 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
刮土板高度
33.6 in
总高度
39.1 in
接口类型
滑移转向连接器
可翻转铲刃类型
钢质,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
4.7 in
可翻转铲刃数量
2
总宽度
148.5 in
Cat
工作宽度
2438 mm
Working Width (in)
96
重量
470 kg
Snow Trip Edge
Rubber w/Trip Edge
长度
45 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
刮土板高度
33.6 in
总高度
39.1 in
接口类型
滑移转向连接器
可翻转铲刃类型
橡胶,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度
4.7 in
可翻转铲刃数量
1
总宽度
100.5 in