Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat® Tiltrotators help you maneuver obstacles in your work area without the need for repositioning your machine.
正在查看第 1 - 12 页,共 12 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 12 页,共 12 页
正在查看第 1 - 12 页,共 12 页
Cat
机器类别
6 吨小型挖掘机
Machine Class
6 Ton
重量
210 kg
Interface Machine Side
Pin On
接口选件:自上而下
销接式(销抓取器)/S-40
Interface Attachment Side
S-40
总高度
32.2 in
长度
20.7 in
总宽度
490 mm
转速
7 秒(每完全旋转 1 次)
倾角范围 +/-
向左/向右 40 度
最大铲斗容量
250 l
最大铲斗宽度
47.2 in
最佳液压流量
45-80 L/min(12-21 gpm)
最大工作压力
3625.9 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
14408.3 N·m
转弯扭矩
2876.5 lb/ft
Compatibility
Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 306 CR (6G6 1 & up)
Cat
机器类别
7-10 吨小型挖掘机
Machine Class
7-10 Ton
重量
360 kg
Interface Machine Side
S-50
接口选件:自上而下
S-50/S-50
Interface Attachment Side
S-50
总高度
37.7 in
长度
41.5 in
总宽度
678 mm
转速
7 秒(每完全旋转 1 次)
倾角范围 +/-
向左/向右 40 度
最大铲斗容量
500 l
最大铲斗宽度
59.1 in
最佳液压流量
45-75 L/min(12-20 gpm)
最大工作压力
3626 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
26499.5 N·m
转弯扭矩
4867.9 lb/ft
抓斗抓力,打开到最大程度
2000.8 ft·lbf
最大提升能力
500 kg
Maximum Grapple Opening
600 mm
抓斗长度
12.4 in
Compatibility
Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 308.5 (GZ8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up)
Cat
机器类别
7-10 吨小型挖掘机
Machine Class
7-10 Ton
重量
310 kg
Interface Machine Side
S-50
接口选件:自上而下
S-50/S-50
Interface Attachment Side
S-50
总高度
37.2 in
长度
23.9 in
总宽度
678 mm
转速
7 秒(每完全旋转 1 次)
倾角范围 +/-
向左/向右 40 度
最大铲斗容量
500 l
最大铲斗宽度
59.1 in
最佳液压流量
45-75 L/min(12-20 gpm)
最大工作压力
3626 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
26499.5 N·m
转弯扭矩
4867.9 lb/ft
Compatibility
Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 308.5 (GZ8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up)
Cat
机器类别
7-9 吨小型挖掘机
Machine Class
7-9 Ton
重量
310 kg
Interface Machine Side
Pin On
接口选件:自上而下
销接式(销抓取器),销抓取器
Interface Attachment Side
Pin On (Pin Grabber)
总高度
39.4 in
长度
26.2 in
总宽度
678 mm
转速
7 秒(每完全旋转 1 次)
倾角范围 +/-
向左/向右 40 度
最大铲斗容量
500 l
最大铲斗宽度
59.1 in
最佳液压流量
45-75 L/min(12-20 gpm)
最大工作压力
3626 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
26499.5 N·m
转弯扭矩
4867.9 lb/ft
Compatibility
Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 308.5 (GZ8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up)
Cat
机器类别
10 吨小型挖掘机
Machine Class
10 Ton
重量
310 kg
Interface Machine Side
Pin On
接口选件:自上而下
销接式(销抓取器),销抓取器
Interface Attachment Side
Pin On (Pin Grabber)
总高度
41.1 in
长度
25.6 in
总宽度
678 mm
转速
7 秒(每完全旋转 1 次)
倾角范围 +/-
向左/向右 40 度
最大铲斗容量
500 l
最大铲斗宽度
59.1 in
最佳液压流量
45-75 L/min(12-20 gpm)
最大工作压力
3625.9 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
26499.5 N·m
转弯扭矩
4867.9 lb/ft
Compatibility
Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 308.5 (GZ8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up)
Cat
机器类别
7-9 吨小型挖掘机
Machine Class
7-9 Ton
重量
310 kg
Interface Machine Side
Pin On
接口选件:自上而下
销接式/S-50
Interface Attachment Side
S-50
总高度
37.3 in
长度
25.2 in
总宽度
678 mm
转速
7 秒(每完全旋转 1 次)
倾角范围 +/-
向左/向右 40 度
最大铲斗容量
500 l
最大铲斗宽度
59.1 in
最佳液压流量
45-75 L/min(12-20 gpm)
最大工作压力
3626 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
26499.5 N·m
转弯扭矩
4867.9 lb/ft
Compatibility
Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 308.5 (GZ8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up)
Cat
机器类别
10 吨小型挖掘机
Machine Class
10 Ton
重量
310 kg
Interface Machine Side
Pin On
接口选件:自上而下
销接式/S-50
Interface Attachment Side
S-50
总高度
37.3 in
长度
25 in
总宽度
678 mm
转速
7 秒(每完全旋转 1 次)
倾角范围 +/-
向左/向右 40 度
最大铲斗容量
500 l
最大铲斗宽度
59.1 in
最佳液压流量
45-75 L/min(12-20 gpm)
最大工作压力
3626 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
26499.5 N·m
转弯扭矩
4867.9 lb/ft
Compatibility
Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 308.5 (GZ8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up)
Cat
机器类别
6 吨小型挖掘机
Machine Class
6 Ton
重量
210 kg
Interface Machine Side
S-40
接口选件:自上而下
S-40/S-40
Interface Attachment Side
S-40
总高度
32.2 in
长度
20.7 in
总宽度
490 mm
转速
7 秒(每完全旋转 1 次)
倾角范围 +/-
向左/向右 40 度
最大铲斗容量
250 l
最大铲斗宽度
47.2 in
最佳液压流量
45-80 L/min(12-21 gpm)
最大工作压力
3625.9 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
14408.3 N·m
转弯扭矩
2876.5 lb/ft
Compatibility
Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 306 CR (6G6 1 & up)
Cat
机器类别
6 吨小型挖掘机
Machine Class
6 Ton
重量
245 kg
Interface Machine Side
S-40
接口选件:自上而下
S-40/S-40
Interface Attachment Side
S-40
总高度
32.2 in
长度
24 in
总宽度
574 mm
转速
7 秒(每完全旋转 1 次)
倾角范围 +/-
向左/向右 40 度
最大铲斗容量
250 l
最大铲斗宽度
47.2 in
最佳液压流量
45-80 L/min(12-21 gpm)
最大工作压力
3626 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
14408.3 N·m
转弯扭矩
2876.5 lb/ft
抓斗抓力,打开到最大程度
1596.1 ft·lbf
最大提升能力
300 kg
Maximum Grapple Opening
414 mm
抓斗长度
9.2 in
Compatibility
Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 306 CR (6G6 1 & up)
Cat
机器类别
6 吨小型挖掘机
Machine Class
6 Ton
重量
245 kg
Interface Machine Side
Pin On
接口选件:自上而下
销接式(销抓取器)/S-40
Interface Attachment Side
S-40
总高度
32.2 in
长度
24 in
总宽度
574 mm
转速
7 秒(每完全旋转 1 次)
倾角范围 +/-
向左/向右 40 度
最大铲斗容量
250 l
最大铲斗宽度
47.2 in
最佳液压流量
45-80 L/min(12-21 gpm)
最大工作压力
3626 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
14408.3 N·m
转弯扭矩
2876.5 lb/ft
抓斗抓力,打开到最大程度
1596.1 ft·lbf
最大提升能力
300 kg
Maximum Grapple Opening
414 mm
抓斗长度
9.2 in
Compatibility
Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 306 CR (6G6 1 & up)
Cat
机器类别
6 吨小型挖掘机
Machine Class
6 Ton
重量
210 kg
Interface Machine Side
Pin On
接口选件:自上而下
销接式/销抓取器
Interface Attachment Side
Pin On (Pin Grabber)
总高度
35.6 in
长度
20.7 in
总宽度
490 mm
转速
7 秒(每完全旋转 1 次)
倾角范围 +/-
向左/向右 40 度
最大铲斗容量
250 l
最大铲斗宽度
47.2 in
最佳液压流量
45-80 L/min(12-21 gpm)
最大工作压力
3625.9 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
14408.3 N·m
转弯扭矩
2876.5 lb/ft
Compatibility
Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 306 CR (6G6 1 & up)
Cat