Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页掘地工具平地机铲刃和端刃平地机铲刃134-1778: 锯齿状铲刃
首页掘地工具平地机铲刃和端刃平地机铲刃134-1778: 锯齿状铲刃
134-1778: 锯齿状铲刃

锯齿型铲刃 45 mm

品牌: Cat

产品图像
134-1778: 锯齿状铲刃
134-1778: 锯齿状铲刃
134-1778: 锯齿状铲刃
134-1778: 锯齿状铲刃
134-1778: 锯齿状铲刃

锯齿型铲刃 45 mm

品牌: Cat

保修信息
退货政策
相关零件
5F-8933: 3/4-10 螺纹 95.25 mm 长防松螺栓
5F-8933: 3/4-10 螺纹 95.25 mm 长防松螺栓

英寸

查看价格
1J-6762: 3/4-10 螺纹 79.38 mm 长防松螺栓
1J-6762: 3/4-10 螺纹 79.38 mm 长防松螺栓

英寸

查看价格
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 防松螺栓
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 防松螺栓

英寸

查看价格
2J-3506: 0.750" 六角螺母
2J-3506: 0.750" 六角螺母

Cat® 0.750" 钢制六角全高螺母

查看价格
5P-8248: 3.5mm 厚硬垫圈
5P-8248: 3.5mm 厚硬垫圈

Cat® 硬垫圈专为 0.75 英寸紧固件设计,可防止紧固件沉入材料中,并更均匀地分配负载。

查看价格
5F-8933
5F-8933: 3/4-10 螺纹 95.25 mm 长防松螺栓
查看价格
1J-6762
1J-6762: 3/4-10 螺纹 79.38 mm 长防松螺栓
查看价格
5J-4773
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 防松螺栓
查看价格
2J-3506
2J-3506: 0.750" 六角螺母
查看价格
5P-8248
5P-8248: 3.5mm 厚硬垫圈
查看价格
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货