Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页软管和管子适配器、联轴器和接头适配器和部件102-1384: 1-3/16 x 1-3/16 x 1-5/16 三通适配器
首页软管和管子适配器、联轴器和接头适配器和部件102-1384: 1-3/16 x 1-3/16 x 1-5/16 三通适配器
102-1384: 1-3/16 x 1-3/16 x 1-5/16 三通适配器

Cat® 携液三通适配器,镀钢,-12 ORFS 至 -16 STOR

品牌: Cat

产品图像
102-1384: 1-3/16 x 1-3/16 x 1-5/16 三通适配器
102-1384: 1-3/16 x 1-3/16 x 1-5/16 三通适配器
102-1384: 1-3/16 x 1-3/16 x 1-5/16 三通适配器
102-1384: 1-3/16 x 1-3/16 x 1-5/16 三通适配器
102-1384: 1-3/16 x 1-3/16 x 1-5/16 三通适配器

Cat® 携液三通适配器,镀钢,-12 ORFS 至 -16 STOR

品牌: Cat

相关零件
6V-9746: ORFS O 形密封圈
6V-9746: ORFS O 形密封圈

Cat® O 形密封圈通过在两个表面之间形成紧密密封来防止液压系统中的泄漏

查看价格
238-5084: 29.74 mm 外径 O 形密封圈
238-5084: 29.74 mm 外径 O 形密封圈

用于 1 5/16-12" STOR 接头端的 Cat® 橡胶 O 形密封圈

查看价格
294-9072: 22.5 mm 外径 O 形端面密封圈
294-9072: 22.5 mm 外径 O 形端面密封圈

涡轮增压器水管路的 Cat® O 形端面密封圈可防止冷却液泄漏,并确保冷却液在涡轮增压器单元内正常流动

查看价格
228-7092: 22.5 mm 外径 O 形密封圈
228-7092: 22.5 mm 外径 O 形密封圈

Cat® 燃油管 O 形密封圈在燃油管连接中提供可靠且无泄漏的连接

查看价格
6V-5064: 29.74 mm 内径 O 形密封圈
6V-5064: 29.74 mm 内径 O 形密封圈

Cat® 1-5/16" 直螺纹 O 形密封圈

查看价格
7M-8485: 29.74 mm 内径 O 形密封圈
7M-8485: 29.74 mm 内径 O 形密封圈

Cat® Stor O 形密封圈(SAE 1-5/16-12)(管路总成、散热器总成)

查看价格
6V-9746
6V-9746: ORFS O 形密封圈
查看价格
238-5084
238-5084: 29.74 mm 外径 O 形密封圈
查看价格
294-9072
294-9072: 22.5 mm 外径 O 形端面密封圈
查看价格
228-7092
228-7092: 22.5 mm 外径 O 形密封圈
查看价格
6V-5064
6V-5064: 29.74 mm 内径 O 形密封圈
查看价格
7M-8485
7M-8485: 29.74 mm 内径 O 形密封圈
查看价格
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货