增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页发动机发动机部件凸轮轴116-1359: 98.11mm 外径凸轮轴轴承
首页发动机发动机部件凸轮轴116-1359: 98.11mm 外径凸轮轴轴承
116-1359: 98.11mm 外径凸轮轴轴承

凸轮轴轴承

品牌: Cat

产品图像
116-1359: 98.11mm 外径凸轮轴轴承
116-1359: 98.11mm 外径凸轮轴轴承
116-1359: 98.11mm 外径凸轮轴轴承
116-1359: 98.11mm 外径凸轮轴轴承
116-1359: 98.11mm 外径凸轮轴轴承

凸轮轴轴承

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
116-1359 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 116-1359 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(mm): 45.72
宽度(mm): 124.46
长度(mm): 124.46
高度(in): 1.8
长度(in): 4.9
Sleeve Outside Diameter (in): 3.862
Sleeve Outside Diameter (mm): 98.105
Overall Length (mm): 40.0
Overall Length (in): 1.575
Cross Holes: Yes
Sleeve Inside Diameter (in): 3.392
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 86.145
Material: Alloy Copper
查看更多
零件号 116-1359 的兼容型号

电源模块

PM3516 PM3512 PMG3516 PM3508

牵引机

776C 784B

石油发动机

3516 3512

工业发动机

3508 3512 3516

发动机

G3516C 3508PETROL G3516J G3516H 3512PETROL 3516PETROLEUM

船用辅助

3516B 3512 3508

石油套件

3508

船用发动机

3516 3512 3508

机车发动机

3516 3512 3508

卡车

785 793B 777C 789B 785B

燃气发动机

G3512H G3512E G3516J G3508J G3516E G3512B G3512J G3516C G3516B G3508B G3512 G3516 G3508

采矿挖掘机

5130 5230

发电机组

SR5 3508 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H 3508C G3512E 3516 G3512H 3516B 3512

车载发动机

3516 3512

履带式拖拉机

D11N D11R

轮式装载机

994

发电机组发动机

3508 G3508 G3516 G3512 POWER SYS 3512 3508B 3516 3516B G3516C G3516B

发动机 - 工业

CG170-16

发电机

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

查看更多