Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈123-3171: 171.04 mm 内径密封件
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈123-3171: 171.04 mm 内径密封件
123-3171: 171.04 mm 内径密封件

矩形密封圈

品牌: Cat

产品图像
123-3171: 171.04 mm 内径密封件
123-3171: 171.04 mm 内径密封件
123-3171: 171.04 mm 内径密封件
123-3171: 171.04 mm 内径密封件
123-3171: 171.04 mm 内径密封件

矩形密封圈

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
123-3171 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 123-3171 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面宽度(in): 0.13
轴向厚度(mm): 3.0
径向厚度(mm): 3.0
横截面宽度(mm): 3.4
材料: NBR - 丁晴橡胶,丁腈橡胶/NBR/HNBR/XNBR 橡胶
内径(mm): 171.0
备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片不同。
内径(in): 6.73
材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
横截面高度(in): 0.13
横截面高度(mm): 3.4
查看更多
零件号 123-3171 的兼容型号

集成工具架

IT14G

紧凑型轮式装载机

910G 914G

查看更多