增设设备
选择商店
登录
定价和供货情况
探索我们全新的页面设计
新零件页面
您正在查看最近更新的零件页面。如果您更喜欢原始版本,请选择“暂时不用”,或继续使用新页面
Cat® M24x3 变径六角柄螺栓
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
变径六角柄螺栓主要用于维修和建筑工作,六角头螺栓带有机器螺纹,可实现牢固而粗糙的操作。这些六角螺栓采用防腐不锈钢制成,确保结构不会因生锈而减弱。根据螺栓的长度,它可以带有标准螺纹。属性:● 由不锈钢制成,确保在高温环境中工作。● 采用六角方头设计,安装方便。● 由于减少了直径的柄,因此具有高强度。应用:螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个高性能系统,可产生持续一致的高夹紧力。
计量单位
自卸卡车
D400E II
轮式推土机
824G II 824H 824G
挖掘装载机
414E 416E 432E 420E 442E 422E 428E 430E
单钢轮振动压路机
825K 825
履带式伐木归堆机
2590 2391 522 TK722 1190T
铰接式卡车
D400E II D350E II
快速连接器
HEX-WEDGE
底盘系统
OEMS