没有建议的结果

注册

零件号或名称
上一步首页发动机皮带、皮带轮和减振器发动机皮带轮128-9571: 35 mm 内径锥形滚柱轴承内圈
上一步首页
发动机皮带、皮带轮和减振器发动机皮带轮
128-9571: 35 mm 内径锥形滚柱轴承内圈
128-9571: 35 mm 内径锥形滚柱轴承内圈
Product Images
128-9571: 35 mm 内径锥形滚柱轴承内圈
128-9571: 35 mm 内径锥形滚柱轴承内圈
128-9571: 35 mm 内径锥形滚柱轴承内圈
128-9571: 35 mm 内径锥形滚柱轴承内圈
128-9571: 35 mm 内径锥形滚柱轴承内圈

Cat® 锥形滚柱轴承内圈,满足风扇驱动的 1.40 Kappa 系数

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
128-9571 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 128-9571 的说明

描述:
锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。

特性:
• 内径:34.987 mm(1.377 in)
• 宽度:18.46 mm(0.7267 in)
• 为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终减少了需要的维修次数,停机时间和运营成本也有所下降。

应用:
Cat 轴承专为具体应用而打造,旨在确保所有动力传动系零件作为整体进行运转并承受磨损。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 128-9571 的技术规格

计量单位

美制公制

内径(mm): 34.987

宽度(mm): 18.46

内径(in): 1.377

宽度(in): 0.7267

Material: Alloy Steel

查看更多
零件号 128-9571 的兼容型号

TRACK-TYPE TRACTOR

D6N LGP D6M D6N D5N D6N XL D6N OEM

PIPELAYER

561N

TRACK LOADER

953C 963C