登录
Cat® 11 mm 内径钢垫片,用于增加紧固件的拉伸长度
品牌: Cat
Cat® 11 mm 内径钢垫片,用于增加紧固件的拉伸长度
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
登录
Cat® 11 mm 内径钢垫片,用于增加紧固件的拉伸长度
品牌: Cat
Cat® 11 mm 内径钢垫片,用于增加紧固件的拉伸长度
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
Caterpillar© 2026 保留所有权利
Caterpillar© 2026 保留所有权利
计量单位
旋转/履带钻机
MD6290
变速箱
TA22 TR53
轮式集材机
535C 545C 525C
吊管机
PL83 PL87 PL72 PL61
石油套件
CX35-P800 CX31-C15I CX31-C13I
沥青摊铺机
AP500 PE636 AP400 AP655F AP600F AP555 AP455
发电机组
G3520 G3516 XQ1140 G3412 D500GC C15 GENSET CG137-12 C18 C15 C15 I6 C9.3 DE400SGC C18 GEN SE D550GC D600 GC G3516H C9 DE350SGC C32 D450GC C15 GEN SE DE400GC C175-20 C175-16 G3412C C18 I6 G3520H 3512B 3516C G3512H 3516B
井下铰接式卡车
AD45
伸缩臂式装卸机
TH1055 TH1255 TH255C TH0642 TH210 TH215 TH0842 TH306D
双钢轮振动压路机
CW16 CB8 CB7 CB10
轮式伐木归堆机
573D 563D 2570D 2670D
铰接式卡车
725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735
轮式装载机
972G 972H 972K 988 XE 972M 972L 950G 962H 962G 950H 950K 962K 950M 950L 962M 988G 988H 988K 966H 966G 966L 930H 966K 930K 966M 924H 924K 962G II 938H 938K 928H 966 972 907K 950G II 928HZ 906K 906M 988 995 990 992 988K XE 908K 908M 980K HLG 966K XE 924HZ 990K 990H 972G II 972M XE 938G II 993K 966M XE 980H 992G 980L 980K 992K 980M 994D 994K 994H 966G II 982M
非公路用卡车
789G 789D 796 AC 794 AC 773GC 772 770 793D 793F 798 AC 785D 789 785 793 798
铲运机
R1700 R2900 XE R1700 XE
采石卡车
772G 770G
自卸卡车
730C 740B 730C2 EJ 740
农用变速箱
TA22-M4WD
振动压实机
CS-56 CS-56B CS-68B CS-54B CS-78B CS-79B CS-64B CP74B CS-76 CS-74 CS-74B CS-64 CP-64 CP-56 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CS54B CP-54B CS68B CS56B CS79B CP-56B CP-68B CP54B CP-74B CP76B CS74B CP56B
多地形装载机
297D2 XHP 297D2 297D XHP 287C2 277B 277D 277C 257D3 277C2 267B 257B3 257D 257B 247B 267 257 287 277 297D 297C 247 247B3 287C 287B 287D
机车发动机
C175-16 3516C C175-20 C32 C27 3512E
船用发动机
C9.3 C32 MARINE 3516 3512 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C280-12 3512B
卡车
773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 772G OEM 793F OEM 789D 777G 775G OEM 770G OEM 785 797 770G 795F XQ 793D 793F 772G 785G 773G 797F 773G OEM 785C 785D 797B 795F AC 793F AC 772 770 775G LRC
垃圾填埋压实机
836 826 816F II 836H 836K 826H 826K 816F
物料搬运机
MH3037 MH3295
卡车发动机
C11 C13 C15 C-10 C-12
挖掘机
312B 336D 336E 336F 336D2 L 336F XE 374F L 311B 312B L 307 M325C 315B 336D L 336F L XE 336E L 336E H 340F 336F LN XE 336F L 374F 336F LNXE 313F GC 336F LN 315B FM L 330D 390F L 336E LN 336E LH 318B N 390F 336E LNH 340F L UHD 336D2 568 FM 317B L 307-A 330D L 340F L LRE 568 FM LL 326 318B 330 317B LN 315B L 313F LGC M312 M315 M318 M320
发电机组发动机
POWER SYS G3520 G3516C C15 GEN SE 3512 3516
路面再生机
RM800
旋转切割器
RC20
冷铣刨机
PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310
小型液压挖掘机
303.5 303.5E 303ECR 305.5E2 307B 305.5E 303E CR 303.5E2 CR 304E2 305E2 304E2 CR 306 307-A 305.5E2 CR 304.5E2 305E2 CR 305E 304E 303.5E2
石油发动机
C15 C18 C27 3516C C175-16 C280-12 3512C 3512B
场地平整推土机
586C 2864C
工业发动机
C32 C27 C18 C9.3 G3520 C7 C9 3512E C32B C9.3B C13 C15
轮式推土机
854G 854K 844H 844K 834 844 834H 834K 854 824H 824K 814F II 814F 824 824G II
挖掘装载机
415 416 420 430 440 450
平地机
16 14 18 120M 120K 120 GC 140M 140K 140K 2 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 160 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 12M 24M 12K 14M3 120 160K 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3 120K 2
燃气发动机
G3512H G3512B G3512J G3520B G3520J CG137-08 G3508J CG137-12 G3508B G3412 G3408C G3516J G3520 G3516B G3512 G3516 G3508
集成工具架
IT62H IT38H IT38G II
滑移式装载机
242B3 289D3 226B 242D3 216B 252B3 262C2 246D3 272D3 XE 279D3 272D2 XHP 272D XHP 226B3 236 232 236B3 272C 272D 248 246 242 262 252 236D3 262B 262D 262C 262D3 252B 268B 216 256C 242B 242D 228 226 272D3 272D2 246B 246D 246C 232B 248B 236B 236D 216B3
轮式自行式铲运机
627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 613G 637K 657 651
紧凑型履带式装载机
289D 289C 279C2 279D3 299D 299C 289C2 289D3 279D 279C 299D3 299D2 259D 299D2 XHP 299D3 XE 259B3 259D3 299D XHP
液压铲
6018 6015 6015 FS 6060
履带式装载机
933C 963 939 933 939C 953 973C 973K 963K 953K
电源模块
XQG400
发动机
C175-20 3512C C32B G3516J 3516E C32B INDUSTRIAL G3520 G3520J C27 INDUSTRIAL
发动机 - 机器
C27
轮式牵引机
631K 631G 621K OEM 651 623G 623H 621G 621H 627G 627H 637G 637K
船用辅助
3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C
采矿挖掘机
5130 5130B
CHALLENGER
MT765 MT755 MT745 MT735 65C 65D MTC735 MTC745 MTC755 MTC765
牙轮钻机
MD6310 MD6200 MD6250 MD6380
紧凑型轮式装载机
910G 901C2 903 902 908 902C2 906 903C2 904H 903D 903C 904B 908M 906M 907M
单钢轮振动压路机
CS64B 825H 815F II CP11 CP12 815F CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS16 CS19 CS54B
履带式伐木归堆机
2390 2391 2290 2590 2491 TK711 TK732 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 522 521 521B 532 522B 541 551 552
履带式拖拉机
D5K LGP D6XE D11 D4K XL D3C III D3G D6K2 LGP D4G D6N OEM D3K XL D5N D5G D6N XL D6T D6N D6K D6G D7E D9 D4 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D6 XE D6N LGP D11N D11R D6T LGP D6T LGPPAT D4C III D6K2 XL D6T XW D6T XL D5C III D6K LGP D8T D8R D10T2 D6K XL D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 D5K XL D7E LGP D3K LGP
快速连接器
FUSION
轮式铲运机
637K 637G 627G 615C
发动机 - 工业
3512B C15
移动式液压动力装置
390F 336FMHPU TH43-C18 336F 336E 336E HVG
发电机
SR4B XQP500 SR4 SR5