Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页软管和管子盖子和塞子盖子135-2835: 3/4"-16-2B 适配器盖
首页软管和管子盖子和塞子盖子135-2835: 3/4"-16-2B 适配器盖
135-2835: 3/4"-16-2B 适配器盖

Cat® Fuel Line Adapter Cap provides a secure closure during maintenance and repairs, ultimately preventing fuel leaks and enhancing safety

品牌: Cat

fallback-image
135-2835: 3/4"-16-2B 适配器盖

Cat® Fuel Line Adapter Cap provides a secure closure during maintenance and repairs, ultimately preventing fuel leaks and enhancing safety

品牌: Cat

保修信息
退货政策
相关零件
238-5080: 16.36 mm 内径橡胶 O 形密封圈
238-5080: 16.36 mm 内径橡胶 O 形密封圈

用于 3/4-16" STOR 接头端的 Cat® O 形密封圈

查看价格
3K-0360: 16.36mm 内径 O 形密封圈
3K-0360: 16.36mm 内径 O 形密封圈

Cat® STOR O 形密封圈(SAE 3/4-16)(管路总成,发动机)

查看价格
6V-6609: 16.36 mm 内径 O 形密封圈
6V-6609: 16.36 mm 内径 O 形密封圈

用于 1/16-12" STOR 接头端的 Cat® 橡胶 O 形密封圈

查看价格
238-5080
238-5080: 16.36 mm 内径橡胶 O 形密封圈
查看价格
3K-0360
3K-0360: 16.36mm 内径 O 形密封圈
查看价格
6V-6609
6V-6609: 16.36 mm 内径 O 形密封圈
查看价格
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货