Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承135-3161: 73.143 mm 外径套筒轴承
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承
135-3161: 73.143 mm 外径套筒轴承
135-3161: 73.143 mm 外径套筒轴承

Cat® 73.143 mm 外径 26 mm 长转向油缸套筒轴承

品牌: Cat

产品图像
135-3161: 73.143 mm 外径套筒轴承
135-3161: 73.143 mm 外径套筒轴承
135-3161: 73.143 mm 外径套筒轴承
135-3161: 73.143 mm 外径套筒轴承
135-3161: 73.143 mm 外径套筒轴承

Cat® 73.143 mm 外径 26 mm 长转向油缸套筒轴承

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
135-3161 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 135-3161 的技术规格

计量单位

美制公制
材料:
类型: 直型套筒
内槽: 轴承中无润滑脂孔
内径(mm): 60
内径(in): 2.37
外径(mm): 74
外径(in): 2.91
总长度(mm): 26
总长度(in): 1.02
近似内径(mm): 60
外槽:
十字孔:
近似外径(mm): 73
近似总长度(mm): 26
查看更多
零件号 135-3161 的兼容型号

轮式推土机

988G 988H 988K 988 988K XE 988 XE