Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页发动机发动机滤清器和油液发动机维修和保养套件常规发动机维修和保养套件153-9706: 5 mm 厚双螺栓开槽板
首页发动机发动机滤清器和油液发动机维修和保养套件常规发动机维修和保养套件153-9706: 5 mm 厚双螺栓开槽板
153-9706: 5 mm 厚双螺栓开槽板

Cat® 5 mm 厚双螺栓槽型通用板

品牌: Cat

产品图像
153-9706: 5 mm 厚双螺栓开槽板
153-9706: 5 mm 厚双螺栓开槽板
153-9706: 5 mm 厚双螺栓开槽板
153-9706: 5 mm 厚双螺栓开槽板
153-9706: 5 mm 厚双螺栓开槽板

Cat® 5 mm 厚双螺栓槽型通用板

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
153-9706 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 153-9706 的技术规格

计量单位

美制公制
材料描述: 碳钢
长度(mm): 100.0
宽度(mm): 40.0
厚度(mm): 5.0
长度(in): 3.93
宽度(in): 1.57
厚度(in): 0.19
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
查看更多

保养时间已到?

选用我们的套件可将保养工作化难为易

可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

零件号 153-9706 的兼容型号

集成工具架

IT14G IT28G IT14G2

伸缩臂式装卸机

TH406C TH336C TH560B TH340B TH350B TH580B TH360B TH514C TH417C TH407C TH355B TH337C TH414C TH460B

再生复拌机

RM400

紧凑型轮式装载机

914G 914G2

轮式装载机

924GZ 928H 928G 928HZ 924H 924G 930G 930H 924HZ

检修平台

THP24S II

路面再生机

RM400

查看更多