Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件维修和保养套件动力传动系和转向动力传动系垫片套件158-1439: 变速箱大修垫片套件
首页升级和维修套件维修和保养套件动力传动系和转向动力传动系垫片套件158-1439: 变速箱大修垫片套件
158-1439: 变速箱大修垫片套件

变速箱大修垫片套件

品牌: Cat

产品图像
158-1439: 变速箱大修垫片套件
158-1439: 变速箱大修垫片套件
158-1439: 变速箱大修垫片套件

变速箱大修垫片套件

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

7G-2830: 157.4 mm 外径密封圈
7G-2830: 157.4 mm 外径密封圈数量: 2
7F-8267: 47.22 mm 内径 O 形密封圈
7F-8267: 47.22 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
3E-6799: 126.72mm 内径 O 形密封圈
3E-6799: 126.72mm 内径 O 形密封圈数量: 1
9G-0286: 密封圈
9G-0286: 密封圈数量: 1
8E-4927: 0.8 mm 厚变速箱垫片
8E-4927: 0.8 mm 厚变速箱垫片数量: 1
8P-2023: 外密封圈
8P-2023: 外密封圈数量: 1
8H-7521: 91.67 mm 内径 O 形密封圈
8H-7521: 91.67 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
8P-2019: 内密封圈
8P-2019: 内密封圈数量: 2
1P-3707: 矩形密封件
1P-3707: 矩形密封件数量: 2
1J-2176: 202.79 mm 内径 O 形密封圈
1J-2176: 202.79 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
175-7905: 132.94 mm 内径 O 形密封圈
175-7905: 132.94 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
8M-5255: O 形密封圈
8M-5255: O 形密封圈数量: 1
8D-9739: 148.18 mm 外径内密封圈
8D-9739: 148.18 mm 外径内密封圈数量: 1
100-4083: 密封件套件
100-4083: 密封件套件数量: 6
4L-9564: 81.92 mm 内径 O 形密封圈
4L-9564: 81.92 mm 内径 O 形密封圈数量: 2
193-2200: 76.2mm 轴直径橡胶唇形钢制密封件
193-2200: 76.2mm 轴直径橡胶唇形钢制密封件数量: 2
2H-3088: 50.17 mm 内径 O 形密封圈
2H-3088: 50.17 mm 内径 O 形密封圈数量: 2
5M-3038: O 形密封圈
5M-3038: O 形密封圈数量: 2
8E-4925: 1.6 mm 厚行星齿轮箱盖垫片
8E-4925: 1.6 mm 厚行星齿轮箱盖垫片数量: 1
8P-2022: 外密封圈
8P-2022: 外密封圈数量: 5
5P-9806: 430.66mm 内径 O 形密封圈
5P-9806: 430.66mm 内径 O 形密封圈数量: 2
8E-4929: 0.8 mm 厚行星齿轮箱盖垫片
8E-4929: 0.8 mm 厚行星齿轮箱盖垫片数量: 1
8M-4432: O 形密封圈
8M-4432: O 形密封圈数量: 4
3H-1461: 34.52 mm 内径 O 形密封圈
3H-1461: 34.52 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
8F-0212: 31.47 mm 内径 O 形密封圈
8F-0212: 31.47 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
4K-1388: STOR O 形密封圈
4K-1388: STOR O 形密封圈数量: 2
3J-1907: 11.89mm 内径 O 形密封圈
3J-1907: 11.89mm 内径 O 形密封圈数量: 3
330-8196: 9.19 mm 内径 O 形密封圈
330-8196: 9.19 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
4F-7389: 37.47mm 内径 O 形密封圈
4F-7389: 37.47mm 内径 O 形密封圈数量: 2
5H-6734: 113.89 mm 内径水泵 O 形密封圈
5H-6734: 113.89 mm 内径水泵 O 形密封圈数量: 2
7J-0204: O 形密封圈
7J-0204: O 形密封圈数量: 14
7F-8268: 53.57 mm 内径 O 形密封圈
7F-8268: 53.57 mm 内径 O 形密封圈数量: 2
正在显示 1 - 32/50加载更多
描述技术规格兼容型号
零件号 158-1439 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 158-1439 的兼容型号

轮式推土机

814F

单钢轮振动压路机

815F

轮式装载机

966F 970F 966F II

垃圾填埋压实机

816F

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货