Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材轴承和衬套滚动元件174-5296: 轴承 - 外圈(抵御碎屑)
首页紧固件、密封件和耗材轴承和衬套滚动元件174-5296: 轴承 - 外圈(抵御碎屑)
174-5296: 轴承 - 外圈(抵御碎屑)

Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承外圈)

品牌: Cat

产品图像
174-5296: 轴承 - 外圈(抵御碎屑)
174-5296: 轴承 - 外圈(抵御碎屑)
174-5296: 轴承 - 外圈(抵御碎屑)
174-5296: 轴承 - 外圈(抵御碎屑)
174-5296: 轴承 - 外圈(抵御碎屑)

Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承外圈)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

目前没有与该套件相关的零件.

如需了解详细信息,请 联系您的代理商

访问我们
或者使用我们的 联系人表单

描述技术规格兼容型号
零件号 174-5296 的技术规格

计量单位

美制公制
外径(in): 23.25
外径(mm): 590.55
宽度(in): 3.25
宽度(mm): 82.55
Material: Alloy Steel
查看更多
零件号 174-5296 的兼容型号

卡车

789D

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货