增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉183-6081: 螺栓 M10
首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉183-6081: 螺栓 M10
183-6081: 螺栓 M10

Cat® Bolt (M10)

品牌: Cat

产品图像
183-6081: 螺栓 M10
183-6081: 螺栓 M10
183-6081: 螺栓 M10
183-6081: 螺栓 M10
183-6081: 螺栓 M10

Cat® Bolt (M10)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
183-6081 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 183-6081 的技术规格

计量单位

美制公制
Bolt Length (in): 1.181
材料: 合金钢,结构钢,合金镍,合金锌
Thread Size (in): 0
Body Diameter (in): 1.0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Coating: Zinc
Body Diameter (mm): 15.83
Bolt Length (mm): 30.0
Grip Length (in): 0.669
Pitch (mm): 1.5
Grip Length (mm): 17.0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
查看更多
零件号 183-6081 的兼容型号

挖掘装载机

424D 446D 420D 442D 430D 432D 428D 416D 438D

查看更多