Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承1K-6648: 衬套
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承
1K-6648: 衬套
1K-6648: 衬套

直型套筒轴承

品牌: Cat

产品图像
1K-6648: 衬套
1K-6648: 衬套

直型套筒轴承

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
1K-6648 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 1K-6648 的技术规格

计量单位

美制公制
Inside Diameter (mm): 26
Inside Diameter (in): 1.01
Outside Diameter (mm): 32
Outside Diameter (in): 1.25
Overall Length (mm): 48
Overall Length (in): 1.88
材料: P/M 青铜
Type: STRAIGHT SLEEVE
近似内径(mm): 26
外槽:
十字孔:
内槽:
近似外径(mm): 32
近似总长度(mm): 48
查看更多
零件号 1K-6648 的兼容型号

平地机

16 12F 14E

吊管机

583K 594H 572G 561B 594