Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈支承环1U-1738: 174.25 mm 内径支承环
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈支承环1U-1738: 174.25 mm 内径支承环
1U-1738: 174.25 mm 内径支承环

油缸中使用的 Cat® 182.85 mm 外径橡胶支承环

品牌: Cat

产品图像
1U-1738: 174.25 mm 内径支承环
1U-1738: 174.25 mm 内径支承环
1U-1738: 174.25 mm 内径支承环
1U-1738: 174.25 mm 内径支承环
1U-1738: 174.25 mm 内径支承环

油缸中使用的 Cat® 182.85 mm 外径橡胶支承环

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
1U-1738 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 1U-1738 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面宽度(in): 0.06
横截面宽度(mm): 1.5
材料: 聚氨酯橡胶
内径(mm): 174.2
备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片不同。
内径(in): 6.86
材料描述: 聚氨酯鸾壕哂凶吭降哪湍バ院湍颓懈钚裕屎显谥形孪掠糜谑突蠡梁鸵貉褂汀G形鹩胨苄杂鸵阂黄鹗褂谩
横截面高度(in): 0.17
横截面高度(mm): 4.3
查看更多
零件号 1U-1738 的兼容型号

采矿挖掘机

5230 5130

推土机

8U 8SU 8A

井下铰接式卡车

AD60

轮式推土机

854K

绞盘

57H

裂土器

8

挖掘机

245 245D 235C 245B

履带式拖拉机

D9T D8T D9R D8R D8R II D8N D9 D9 GC D8

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货