Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈支承环1U-1770: 256.40 mm 内径支承环
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈支承环
1U-1770: 256.40 mm 内径支承环
1U-1770: 256.40 mm 内径支承环

支承环

品牌: Cat

产品图像
1U-1770: 256.40 mm 内径支承环
1U-1770: 256.40 mm 内径支承环
1U-1770: 256.40 mm 内径支承环
1U-1770: 256.40 mm 内径支承环
1U-1770: 256.40 mm 内径支承环

支承环

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
1U-1770 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 1U-1770 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面宽度(in): 0.06
横截面宽度(mm): 1.5
材料: 聚氨酯橡胶
内径(mm): 256.4
备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片不同。
内径(in): 10.09
材料描述: 聚氨酯鸾壕哂凶吭降哪湍バ院湍颓懈钚裕屎显谥形孪掠糜谑突蠡梁鸵貉褂汀G形鹩胨苄杂鸵阂黄鹗褂谩
横截面高度(in): 0.17
横截面高度(mm): 4.3
查看更多
零件号 1U-1770 的兼容型号

轮式推土机

994

挖掘机

5130B 5130

履带式拖拉机

D11R D11N D10 11 10 10S 10U 11SU 11U 10C

非公路用卡车

777E 777C 777D 777G 777F 776D 776C 777G 777E 777