Caterpillar
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

搜索零件号或名称
首页车间用品工具撬杆1U-7587: 6" 撬杆工具
首页
车间用品工具撬杆
1U-7587: 6" 撬杆工具
1U-7587: 6" 撬杆工具

Cat® 6" 撬杆工具

品牌: Cat

产品图像
1U-7587: 6" 撬杆工具
1U-7587: 6" 撬杆工具

Cat® 6" 撬杆工具

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 1U-7587 的技术规格

计量单位

美制公制
总深度(mm): 20.32
总深度(in): 0.8
总高度(mm): 7.62
总宽度(mm): 144.78
总高度(in): 0.3
尺寸(mm): 152.4
尺寸(in): 6.00
总宽度(in): 5.7
Material: Carbon Steel