登录
配线线束中使用的 Cat® 配线线束片式端子,用于安全高效地连接到电气部件
品牌: Cat
配线线束中使用的 Cat® 配线线束片式端子,用于安全高效地连接到电气部件
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
登录
配线线束中使用的 Cat® 配线线束片式端子,用于安全高效地连接到电气部件
品牌: Cat
配线线束中使用的 Cat® 配线线束片式端子,用于安全高效地连接到电气部件
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
Caterpillar© 2026 保留所有权利
Caterpillar© 2026 保留所有权利
计量单位
再生复拌机
RM400 RM800 RM500B RM-300 RM-500
林业木材装载机
558
旋转/履带钻机
MD5150C MD6640
涉水拖拉机
D7R II
轮式集材机
535D 545D 525D 555D
机器控制与导向装置
COMMAND CMD STATN
吊管机
587T 587R PL83 PL87 PL72 PL61 583T
石油套件
TH35-C11I CX31-C18I TH35-C13I TH35-C15I CX31-C11I CX31-C9I CX35-C18I CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9I CX31-C13I CX31 CX31-P600- CX31-P600
非道路用卡车
D10R
沥青摊铺机
AP500 BG555E PE636 AP400 AP300F AP-600D BG1000E AP-500E SE47 AP-655D AP-1000E AP-555E BG1055E AP355 AP-1055E AP555 AP300 AP355F AP455 BG500E
发电机组
XQ35 XQ60 XQ230 XQ20T4F XQ125CM 3508B C4.4 C2.2 C3.4
双钢轮振动压路机
CW16 CB8 CB7 CB22B CB16 CB15 CB13 CB10 CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC
轮式伐木归堆机
TK370 573D TK380 563D 2570D 543 533 2670D
铰接式卡车
725C 730C2 725C2 740C 740B 730C 745C 735C 735B
轮式装载机
982XE 972H 972K 988 XE 972M 972L 966 XE 988GC 962H 986H 950H 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 980XE 988H 988K 966H 966L 966K 966M 930M 950GC 814K 938M 926M 962 966 972 966 GC 972 XE 986 966XE 980 982 980GC 988 995 990 993 992 988K XE 950 982 XE 980 XE 962M Z 980K HLG 950M Z 966K XE 990K 950 GC 972M XE 993K 966M XE 980C 980F 980H 980L 980K 992K 972XE 980M 994F 994K 994H 982M
非公路用卡车
789G 777G 777E 789D 796 AC 794 AC 773GC 772 770 793D 777 775 773 793F 798 AC 785D 789 785 793 798
铲运机
R1700G R3000H R2900G R1700 R1700 XE
采石卡车
777E 773E 772G 770G
自卸卡车
730C 740B 730C2 EJ
动力装置
C18
振动压实机
CB10 CS11 GC CS-44B CS-56B CS-68B CB7 CB1.8 CB1.7 CD-44B CS-34 CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CP74B CS-74B CB46B CB-54B CB-66B CS512 GC CP11 GC CB-64B CP-34 CC4.0 CS12 CS14 CB4.0 CB4.4 CP12 GC CD-54B CS78B CS54B CS7 CB-64 CB-54 CP-54B CP7 CS68B CS56B CB-44B CS44B CB-68B CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP54B CP-74B CP76B CS74B CS10 GC CP68B CP44B CP56B
卡车
773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 775F 772G OEM 793F OEM 789C 789D 789B 777D 777G 777F 775G OEM 770G OEM 785 789 770G 795F XQ 793D 793F 772G 773E 785G 773G 797F 773F 773G OEM 785C 785D 785B 795F AC 793F AC 775G LRC
垃圾填埋压实机
836 826 816K 836H 836K 816 826C 826K
挖掘机
548 320D2 FM 558 538 325F 568 FM 325F LCR 568 FM LL
发电机组发动机
C3.4B
压路机
CB-34B XW CB8 CB7 CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B CC-24B CB-32B CC-34B CD10 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8
路面再生机
RM800 RM400 RM600 RM500B RM500
旋转切割器
RC20
冷铣刨机
PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310
石油发动机
C15 C18
工业发动机
C18 C9.3 3406B 3406C C4.4 C13 C15
轮式推土机
854K 844K 834 844 834H 834K 854 824C 824K 814K 814 824
平地机
24 16 14 18 120M 120K 120 GC 120M 2 140M 140K 140K 2 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 16M 160 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 12M 24M 12K 14M3 120 160K 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3 120K 2
集成工具架
IT62H
轮胎压路机
CW-16 CW-14 CW34 CW12 CW-34
轮式挖掘机
M322D MH M320 M317 M317D2 M315D2 M318D M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D M315D M316D M320D2 M313D M322D2 MH
扩展采矿产品
LD350
轮式自行式铲运机
627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 613G 637K 657 651
沥青熨平板
SE47 V SE47 FM SE50 VT SE47 VT
多用途压路机
CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB1.8 CB1.7 CC2.6 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC
液压铲
6020 6015 6040 6030 6015B 6020B 6060
履带式装载机
963 973 953 973D 973K 963D 963K 953D 953K
电源模块
XQ35
石油变速箱
CX31-P600-C18I
发动机
C13B
发动机 - 机器
C32
轮式牵引机
631K 615C II 631G 621K OEM 613C II 611 651 623G 623H 657G 621G 621H 627G 627H 637G 637K
旋转式搅拌机
RM500B RM800
WIDE BODY TRUCK
707
铺路压实机
CB2.7 CB2.5 CC2.7 MG630 CB-22B C13 MARINE
铲
6040
牙轮钻机
MD6310 MD6200 MD6250 MD6380
单钢轮振动压路机
825 CP44B CP68B CP56B 815 CS64B CS76B CS74B CP7 CP12 GC CP13 GC CP74B CS12 GC 825K 825C 815K CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS17 CS19 CS44B CS56B CS68B CS10 GC CS66B CS78B CS54B CS11 GC
履带式伐木归堆机
2390 2391 1190 2290 2590 1390 2491 TK711 TK732 TK722 552 2 TK721 TK752 511 541 2 522 521 1190T 1090 521B 532 522B 541 1290T 551 552
履带式拖拉机
D6R III D6XE D10 D11 D8 GC D5R LGP D6R II D7R SERIES D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D9 D4 D6 D5 D8 D7 D6 XE D6N LGP D10N D10T D11T D7R XR D6T LGP D6GC D7R LGP D6T LGPPAT D6R XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D8GC D5R XL D7R D8T D8R D10T2 D6R STD D6K XL D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 D7R II D6R LGP D7E LGP
快速连接器
FUSION
轮式铲运机
637K
发动机 - 工业
3406B XQ20